Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III SO LD +A jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, gaśnie czerwona kontrolka LED i włącza się sygnał dźwiękowy. Napięcie znamionowe: 230 V AC In/max (8/20 µs): 1,5 kA poziom ochrony < 1,5 kV Typ: Weidmüller VPU III R SO LD A Nr zam. 1351700000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy III z Uoc: 3 kV do stosowania w sieciach zasilających 230 V. Poziom ochrony < 1,5 kV. Z czerwoną kontrolką LED i sygnalizacją akustyczną, typ: Weidmüller VPU III SO LD A Nr zam. 1351700000 lub odpowiednik
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
Produkty pokrewne:
Nr zam.:
1351680000
Typ:
VPU III SO LD
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, bez zestyku zdalnej komunikacji, Jednofazowy
Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III SO LD +A jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, gaśnie czerwona kontrolka LED i włącza się sygnał dźwiękowy. Napięcie znamionowe: 230 V AC In/max (8/20 µs): 1,5 kA poziom ochrony < 1,5 kV Typ: Weidmüller VPU III R SO LD A Nr zam. 1351700000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja
Ochronnik klasy III z Uoc: 3 kV do stosowania w sieciach zasilających 230 V. Poziom ochrony < 1,5 kV. Z czerwoną kontrolką LED i sygnalizacją akustyczną, typ: Weidmüller VPU III SO LD A Nr zam. 1351700000 lub odpowiednik
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.