Protezione contro le sovratensioni conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III SO LD è collegato a terra tra il conduttore di fase e il conduttore di neutro. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il LED rosso si spegne e viene emesso un segnale acustico. Tensione nominale: 230 VAC In/max (8/20 µs): livello di protezione 1,5 kA < 1,5 kV Tipo: Weidmüller VPU III R SO LD Nr. Cat. 1351700000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 3 kV adatto per sistemi di rete da 230 VAC. Livello di protezione < 1,5 kV. Con indicatore LED rosso e segnalazione acustica Tipo: Weidmüller VPU III SO LD A Nr. Cat. 1351700000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
1351680000
Tipo:
VPU III SO LD
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Protezione contro le sovratensioni conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III SO LD è collegato a terra tra il conduttore di fase e il conduttore di neutro. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il LED rosso si spegne e viene emesso un segnale acustico. Tensione nominale: 230 VAC In/max (8/20 µs): livello di protezione 1,5 kA < 1,5 kV Tipo: Weidmüller VPU III R SO LD Nr. Cat. 1351700000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 3 kV adatto per sistemi di rete da 230 VAC. Livello di protezione < 1,5 kV. Con indicatore LED rosso e segnalazione acustica Tipo: Weidmüller VPU III SO LD A Nr. Cat. 1351700000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.