Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU III SO LD+A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Single-phase
Rendelési szám 1351700000
Típus VPU III SO LD+A
GTIN (EAN) 4050118158458
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 25 mm
Mélység (coll) 0,984 inch
Magasság 35 mm
Magasság (coll) 1,378 inch
Szélesség 12 mm
Szélesség (coll) 0,472 inch
Nettó tömeg 34 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -25 °C...55 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Csatlakozási adatok, távfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, max. 1,5 mm²
Csatlakozás típusa Egyéb

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték 16 A
Energia koordináció (≤10 m) II. típus, III. típus
Feszültség típusa AC
Hangjelzés Igen
Jelzőérintkező Nem
Kisfeszültségű hálózat Single-phase
Kombinált impulzus, UOC 3 kV
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint III. típus
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint T3
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 275 V
Névleges feszültség (AC) 230 V
PE-vezeték áram IPE 10 µA
Pólusszám 1
Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV 440 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR 1,5 kA
Szabványok IEC 61643-11, EN 61643-11
Szivárgási áram U feszültségnéln 30 µA
Villamos hálózati frekvencia 250 Vmax feszültségnél 50...60 Hz
Válaszidő <100μs
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE) ≤1,5 kV

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória II

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín fekete

Csatlakozási adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

Garancia

Időköz 5 év

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Eplan Data Portal Eplan data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Túlfeszültség-védelem a III. osztály szerint, az IEC 61643-11, EN61643-11:2013 követelményeivel összhangban. A levezető túlfeszültség-védelemként működik és az IEC 61643-12 szabványnak megfelelően használható. A levezető a védendő berendezés közelében kerül elhelyezésre, egy standard telepítő/elosztó házba. A VPU III SO LD +A földelt a fázis és a nullavezeték között. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, kialszik a piros LED és hangjelzés hallható. Névleges feszültség: 230 VAC In/max (8/20 µs): 1,5 kA védelmi szint < 1,5 kV Típus: Weidmüller VPU III R SO LD A Rendelési szám 1351700000 vagy azzal egyenértékű
Rövid specifikáció III. osztályú levezető, Uoc: 3 kV, 230 V AC villamos hálózati rendszerekhez. Védelmi szint < 1,5 kV. Piros LED-es kijelzéssel és hangjelzéssel, Típus: Weidmüller VPU III SO LD A Rendelési szám 1351700000 vagy azzal egyenértékű

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1351680000
Típus: VPU III SO LD
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Single-phase
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek