Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU III SO LD+A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig
Best.-Nr. 1351700000
Art VPU III SO LD+A
GTIN (EAN) 4050118158458
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 25 mm
Tiefe (inch) 0,984 inch
Höhe 35 mm
Höhe (inch) 1,378 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 34 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -25 °C...55 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Allgemeine Daten

Akustiksignal Ja
Ausführung ohne Fernmeldekontakt
Bauform Unterputz Montage
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz
Optische Funktionsanzeige LED grün OK, LED rot = Ableiter defekt, austauschen
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung

Anschlussdaten Fernmeldung

Anschlussart sonstige
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Absicherung 16 A
Akustiksignal Ja
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit < 100μs
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 275 V
Kombinierter Stoß UOC 3 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 1,5 kA
Leckstrom bei Un 30 µA
Meldekontakt Nein
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform Einphasig
Netzfrequenz bei 250 Vmax 50...60 Hz
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 1
Schutzleiterstrom IPE 10 µA
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 440 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutz nach den Anforderungen der Klasse III nach der IEC 61643-11,EN61643-11:2013 dient der Ableiter als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Geräte in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU III SO LD +A  wird zwischen der Phase und dem Neutralleiter gegen das Erdungssystem angeschlossen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, so erlischt die LED rot und ein akustisches Signal ertönt. Nennspannung : 230 Vac In/max (8/20µs): 1,5 kA Schutzpegel < 1,5 kV Typ: Weidmüller VPU III R SO LD A Best Nr. 1351700000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse III Ableiter mit Uoc: 3 kV geeignet für 230 Vac Netzsysteme. Schutzpegel <1,5 kV. Mit LED Anzeige rot und akustische Meldung Typ: Weidmüller VPU III SO LD A Best Nr. 1351700000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1351680000
Art: VPU III SO LD
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig