Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU III SO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, bez zestyku zdalnej komunikacji, Jednofazowy
Nr zam. 1351680000
Typ VPU III SO LD
GTIN (EAN) 4050118158472
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 25 mm
Głębokość (cale) 0,984 inch
Wysokość 35 mm
Wysokość (cale) 1,378 inch
Szerokość 12 mm
Szerokość (cale) 0,472 inch
Masa netto 34 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -25 °C...55 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 16 A
Czas reakcji <100μs
Impuls kombinowany UOC 3 kV
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 1,5 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ III
Koordynacja energii (≤10 m) Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Normy IEC 61643-11, EN 61643-11
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Pr?d przewodu ochronnego IPE 10 µA
Prąd upływu przy Un 30 µA
Rodzaj napięcia AC
Sieć niskiego napięcia Jednofazowy
Styk sygnalizacyjny Nie
czasowe przepięcie - TOV 440 V
częstotliwość sieci przy 250 Vmax 50...60 Hz
klasa wymagań wg EN 61643-11 T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 275 V
napięcie znamionowe (AC) 230 V

dane ogólne

Barwny czarny
Forma konstrukcyjna Mocowanie zlicowane
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Zielona dioda LED = OK, Czerwona dioda LED = ochronnik jest uszkodzony, wymienić
Stopień ochrony IP20
Wykonanie bez zestyku zdalnej komunikacji
segment rozdział energii

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa

przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
rodzaj przyłącza inne

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny

Dane przyłączeniowe

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III SO LD jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, gaśnie czerwona kontrolka LED. Napięcie znamionowe: 230 V AC In/max (8/20 µs): 1,5 kA poziom ochrony < 1,5 kV Typ: Weidmüller VPU III R SO LD Nr zam. 1351680000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja Ochronnik klasy III z Uoc: 3 kV do stosowania w sieciach zasilających 230 V. Poziom ochrony < 1,5 kV. Z czerwoną kontrolką LED, typ: Weidmüller VPU III SO LD Nr zam. 1351680000 lub odpowiednik

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1351700000
Typ: VPU III SO LD+A
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, bez zestyku zdalnej komunikacji, Jednofazowy