Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU III R 230V/6KV AC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase
Rendelési szám 1351650000
Típus VPU III R 230V/6KV AC
GTIN (EAN) 4050118158496
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 71,5 mm
Mélység (coll) 2,815 inch
Magasság 102 mm
Magasság (coll) 4,016 inch
Szélesség 18 mm
Szélesség (coll) 0,709 inch
Nettó tömeg 77 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Csatlakozási adatok, távfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, max. 1,5 mm²
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, min. 0,2 mm²
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz 5 mm
Max. nyomaték 0,5 Nm

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték 16 A
Energia koordináció (≤10 m) II. típus, III. típus
Feszültség típusa AC
Jelzőérintkező 250 V 10 A 1 NC
Kisfeszültségű hálózat Single-phase
Kombinált impulzus, UOC 6 kV
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint III. típus
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint T3
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 300 V
Névleges feszültség (AC) 230 V
Névleges áram, IN 16 A
PE-vezeték áram IPE 30 µA
Pólusszám 1
Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV 438 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR 1,5 kA
Szabványok IEC 61643-11, EN 61643-11
Szivárgási áram U feszültségnéln 30 µA
Villamos hálózati frekvencia 250 Vmax feszültségnél 50...60 Hz
Válaszidő ≤ 100 ns
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE) ≤ 1,8 kV

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória II

Általános adatok

Pólusszám 1
Védelmi osztály IP20
Szín narancssárga

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 7 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 7 mm
Meghúzási nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 0,5 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 2,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,13 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 0,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

Garancia

Időköz 5 év

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Tender specification
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Túlfeszültség-védelem a III. osztály szerint, az IEC 61643-11, EN61643-11:2013 követelményeivel összhangban. A levezető túlfeszültség-védelemként működik és az IEC 61643-12 szabványnak megfelelően használható. A levezető a védendő berendezés közelében kerül elhelyezésre, egy standard telepítő/elosztó házba. A VPU III R 230 V földelt a fázis és a nullavezeték között. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, a LED-ek színe zöldről pirosra vált. A működési állapotot szintén egy feszültségmentes jelzőérintkező (nyitóérintkező) mutatja. Névleges feszültség: 230 VAC In/max (8/20 µs): 3 kA védelmi szint < 1,8 kV terhelőáram Il: 16 A telekommunikációs kimenet: nyitó érintkező: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Típus: Weidmüller VPU III R 230 V Rendelési szám 1351650000 vagy azzal egyenértékű
Rövid specifikáció III. osztályú levezető, Uoc: 6 kV, 230 V AC villamos hálózati rendszerekhez. Védelmi szint < 1,8 kV. Távfigyelmeztetéssel Típus: Weidmüller VPU III R 230 V/6 kV Rendelési szám 1351650000 vagy azzal egyenértékű

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE OEVE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1393050000
Típus: VPU III 3/280V
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, TN-C, TN-S, TN-C-S
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1351630000
Típus: VPU III R 120V/6KV AC/DC
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1351550000
Típus: VPU III R 12V/4KV AC/DC
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1351580000
Típus: VPU III R 24V/4KV AC/DC
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1351600000
Típus: VPU III R 48V/4KV AC/DC
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkezővel, Single-phase
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek