Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU III R 230V/6KV AC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
Best.-Nr. 1351650000
Art VPU III R 230V/6KV AC
GTIN (EAN) 4050118158496
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 71,5 mm
Tiefe (inch) 2,815 inch
Höhe 102 mm
Höhe (inch) 4,016 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 77 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ausführung mit Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe orange
Optische Funktionsanzeige LED grün OK, LED rot = Ableiter defekt, austauschen
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 5 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,2 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom, max. (8/20 µs) 3 kA
Absicherung 16 A
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 100 ns
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 300 V
Kombinierter Stoß UOC 6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 1,5 kA
Leckstrom bei Un 30 µA
Meldekontakt 250 V 10 A 1 NC
Nennspannung (AC) 230 V
Nennstrom IN 16 A
Netzform Einphasig
Netzfrequenz bei 250 Vmax 50...60 Hz
Normen IEC 61643-11, EN 61643-11
Polzahl 1
Schutzleiterstrom IPE 30 µA
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,8 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 438 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Abisolierlänge 7 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 7 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Überspannungsschutz nach den Anforderungen der Klasse III nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Geräte in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU III R 230V wird zwischen der Phase und dem Neutralleiter gegen das Erdungssystem angeschlossen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe der LED´s von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Öffner) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac In/max (8/20µs):3 kA Schutzpegel < 1,8 kV Laststrom Il: 16A Fernmeldeausgang: Kontakt NC: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU III R 230V Best Nr. 1351650000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse III Ableiter mit Uoc: 6 kV geeignet für 230 Vac Netzsysteme. Schutzpegel <1,8 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU III R 230V/6kV Best Nr. 1351650000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE OEVE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1393050000
Art: VPU III 3/280V
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C, TN-S, TN-C-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1351630000
Art: VPU III R 120V/6KV AC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1351550000
Art: VPU III R 12V/4KV AC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1351580000
Art: VPU III R 24V/4KV AC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1351600000
Art: VPU III R 48V/4KV AC/DC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig