Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU III R 12V/4KV AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy
Nr zam. 1351550000
Typ VPU III R 12V/4KV AC/DC
GTIN (EAN) 4050118158571
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 71,5 mm
Głębokość (cale) 2,815 inch
Wysokość 102 mm
Wysokość (cale) 4,016 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 84 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 16 A
Czas reakcji ≤ 100 ns
Impuls kombinowany UOC 4 kV
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 1,5 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ III
Koordynacja energii (≤10 m) Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 28 V
Normy IEC 61643-11, EN 61643-11
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 0,98 kV
Pr?d przewodu ochronnego IPE 30 µA
Prąd rozładowania (typ III) 2 kA
Prąd upływu przy Un 30 µA
Prąd znamionowy IN 16 A
Rodzaj napięcia AC/DC
Sieć niskiego napięcia Jednofazowy
Styk sygnalizacyjny 250 V 10 A 1 NZ
czasowe przepięcie - TOV 23 V
częstotliwość sieci przy 250 Vmax 50...60 Hz
klasa wymagań wg EN 61643-11 T3
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 20 V
napięcie znamionowe (AC) 12 V
napięcie znamionowe (DC) 16 V

dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Zielona dioda LED = OK, Czerwona dioda LED = ochronnik jest uszkodzony, wymienić
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie z zestykiem zdalnym
segment rozdział energii

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa

długość zdejmowanej izolacji 5 mm
moment dokręcający maks. 0,5 Nm
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,2 mm²
rodzaj przyłącza złącze śrubowe

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa II
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 7 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 7 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,5 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,13 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 2,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 2,5 mm²

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Specyfikacja przetargowa
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronnik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami klasy III określonymi w IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Ochronnik jest stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej oraz do zastosowań określonych w IEC 61643-12. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w standardowej szafce instalacyjnej / rozdzielnicy. Ochronnik VPU III R 12 V AC/DC jest uziemiony między przewodem fazy a przewodem neutralnym. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Jeśli nie jest już zapewniona żadna ochrona, kolor kontrolki LED zmienia się z zielonego na czerwony. Status funkcyjny elementu jest również wyświetlany przez bezpotencjałowy zestyk sygnalizacyjny (zestyk NZ). Napięcie znamionowe: 12 V AC/DC In/max (8/20 µs): 2 kA poziom ochrony < 0,98 kV prąd obciążenia Il: 16 A wyjście telekomunikacyjne: zestyk NZ: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Typ: Weidmüller VPU III R 12V Nr zam. 1351550000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja Ochronnik klasy III z Uoc: 4 kV do stosowania w instalacjach zasilających 12 V AC/DC. Poziom ochrony < 0,98 kV. Z sygnalizacją, typ: Weidmüller VPU III R 12 V/4 kV nr zam. 1351550000

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE OEVE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1393050000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU III 3/280V
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, TN-C, TN-S, TN-C-S
 
Nr zam.: 1351630000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU III R 120V/6KV AC/DC
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy
 
Nr zam.: 1351650000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU III R 230V/6KV AC
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy
 
Nr zam.: 1351580000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU III R 24V/4KV AC/DC
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy
 
Nr zam.: 1351600000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VPU III R 48V/4KV AC/DC
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym, Jednofazowy