Protezione contro le sovratensioni conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III R 12 V AC/DC è collegato a terra tra il conduttore di fase e il conduttore di neutro. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il colore dei LED passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto NC). Tensione nominale: 12 VAC/DC In/max (8/20 µs): 2 kA livello di protezione < 0,98 kV corrente di carico Il: 16 A uscita telecomunicazioni: contatto NC: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU III 3 R 12V Nr. Cat. 1351550000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 4 kV adatto per sistemi di rete da 12 V AC/DC. Livello di protezione < 0,98 kV. Con segnazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU III R 12 V/4 kV Nr. Cat. 1351550000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
1393050000
Tipo:
VPU III 3/280V
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, con contatto remoto, TN-C, TN-S, TN-C-S
Protezione contro le sovratensioni conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore funge da protezione e viene utilizzato in applicazioni a norma IEC 61643-12. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU III R 12 V AC/DC è collegato a terra tra il conduttore di fase e il conduttore di neutro. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di qualsiasi protezione, il colore dei LED passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto NC). Tensione nominale: 12 VAC/DC In/max (8/20 µs): 2 kA livello di protezione < 0,98 kV corrente di carico Il: 16 A uscita telecomunicazioni: contatto NC: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU III 3 R 12V Nr. Cat. 1351550000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe III con Uoc: 4 kV adatto per sistemi di rete da 12 V AC/DC. Livello di protezione < 0,98 kV. Con segnazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU III R 12 V/4 kV Nr. Cat. 1351550000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.