Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 in ungeerdeten PV-Systemen eingesetzt. Der Ableiter aus WEMID V0 wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1000 Vdc Iimp: 12,5 kA In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 2,6 kV Typ: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000V Best Nr. 1351470000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter mit I imp: 12,5 kA geeignet für Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <2,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000V/12,5kA Best Nr. 1351470000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
2530610000
Art:
VPU PV I+II 3 1000
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz I / II
Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 in ungeerdeten PV-Systemen eingesetzt. Der Ableiter aus WEMID V0 wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1000 Vdc Iimp: 12,5 kA In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 2,6 kV Typ: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000V Best Nr. 1351470000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter mit I imp: 12,5 kA geeignet für Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <2,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 2+0 PV 1000V/12,5kA Best Nr. 1351470000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.