Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter aus V0 Material wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt Nennspannung : 1200 Vdc In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 4,4 kV Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200V/40kA Best Nr. 1351440000
oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für Photovoltaik Systeme. Schutzpegel <4,4 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200V/40kA Best Nr. 1351440000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
2530180000
Art:
VPU PV II 3 R 1000
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt
Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter aus V0 Material wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt Nennspannung : 1200 Vdc In/max (8/20µs): 20/40kA Schutzpegel < 4,4 kV Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200V/40kA Best Nr. 1351440000
oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für Photovoltaik Systeme. Schutzpegel <4,4 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU II 3 R PV 1200V/40kA Best Nr. 1351440000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.