Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU II 2 PV 600V DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül
Rendelési szám 1351340000
Típus VPU II 2 PV 600V DC
GTIN (EAN) 4050118158731
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 69 mm
Mélység (coll) 2,717 inch
Magasság 94 mm
Magasság (coll) 3,701 inch
Szélesség 35,6 mm
Szélesség (coll) 1,402 inch
Rögzítési méret - magasság 75 mm
Nettó tömeg 290 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Fotovoltaikus műszaki adatok

I rövidzárlati áramSCPV 200 A
Kisülési áram In (8/20 µs) 12,5 kA
Maximális folyamatos DC üzemi feszültség UCPV mód +/-, -/PE, +/PE 600 V
Működési magasság a földelt fotovoltaikus rendszerben ≤ 2000 m
Működési magasság földeletlen fotovoltaikus rendszerben ≤ 2000 m
PV rendszerfeszültség, max. Ucpv 600 V
Requirements class II. típus
Szabványok EN 50539-11
U védelmi szintp (+/-) ≤ 4,4 kV
U védelmi szintp (+/PE) ≤ 2,2 kV
U védelmi szintp (-/PE) ≤ 2,2 kV
Összes kisülési áram Itotal (8/20 µs) 40 kA

IEC / EN névleges adatok

Feszültség típusa DC
Jelzőérintkező Nem
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 20 kA
Max. folytonos feszültség, Uc (DC) 600 V
Névleges feszültség (DC) 600 V
PV feszültség IEC 60364-7-712 szerint <600 V
Pólusszám 2
SPD-típus T2
Szabványok EN 50539-11
Szivárgási áram U feszültségnéln 30 µA
Válaszidő ≤ 25 ns

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III

Általános adatok

Pólusszám 2
Védelmi osztály IP20
Szín fekete, narancssárga

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 15 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 15 mm
Meghúzási nyomaték, min. 2 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 3 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 16 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 1,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 50 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa DC

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Többpólusú túlfeszültség-levezető a II. osztály szerint, az IEC 50539-11 követelményeivel összhangban. A V0 anyagból készülő levezető túlfeszültség-védelemként működik és az IEC 50539-12 szabványnak megfelelően használható. A nagy teljesítményű varisztor használata teljesíti a II. osztályú túlfeszültség-védelmi berendezések ellenőrzési követelményeit a vonatkozó szabványok szerint. A levezető a védendő berendezés közelében kerül elhelyezésre, egy kereskedelmi forgalomban kapható telepítő/elektromos elosztó házba. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, a kijelzőablak színe zöldről pirosra vált. Névleges feszültség: 600 VAC In/max (8/20 µs): 20/40 kA, védelmi szint < 2,2 kV I, típus: Weidmüller VPU II 2 PV 600 V/40 kA Rendelési szám 1351340000 vagy azzal egyenértékű
Rövid specifikáció II. osztályú levezető a következő In/Imax értékekkel: 20/40 kA, 600 V PV-rendszerekhez. Védelmi szint < 2,2 kV. Típus: Weidmüller VPU II 2 PV 600 V/40 kA Rendelési szám 13513400000 vagy azzal egyenértékű

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 2857060000
Típus: VPU PV II 3 600
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek