Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU II 2 PV 600V DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt
Best.-Nr. 1351340000
Art VPU II 2 PV 600V DC
GTIN (EAN) 4050118158731
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 94 mm
Höhe (inch) 3,701 inch
Breite 35,6 mm
Breite (inch) 1,402 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 290 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70

Allgemeine Daten

Ausführung ohne Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 2 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatzhöhe ≤ 2000 m
Farbe schwarz, orange
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) 600 V
Leckstrom bei Un 30 µA
Meldekontakt Nein
Nennspannung (DC) 600 V
Normen EN 50539-11
PV-Spannung nach IEC 60364-7-712 < 600 V
Polzahl 2
SPD Typ T2
Spannungsart DC

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Photovoltaik Technische Daten

Ableitstrom In (8/20 µs) 12,5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Anforderungsklasse Typ II
Einsatzhöhe im geerdeten PV-System ≤ 2000 m
Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-System ≤ 2000 m
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) 40 
Kurzschlussfestigkeit ISCPV 200 A
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE 600 V
Normen EN 50539-11
Schutzpegel Up (+/-) ≤ 4,4 kV
Schutzpegel Up (+/PE) ≤ 2,2 kV
Schutzpegel Up (-/PE) ≤ 2,2 kV
Spannung der PV Anlage, max. UCPV 600 V

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 600 Vac In/max (8/20µs): 20/40 kA Schutzpegel < 2,2 kV l Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 600V/40kA Best Nr. 1351340000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für 600V Photovoltaik Systeme . Schutzpegel < 2,2 kV. Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 600V/40kA Best Nr. 13513400000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 2857060000
Art: VPU PV II 3 600