Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU II 0 PV 600V DC
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, Akcesoria, Ochrona przeciwprzepięciowa II
Nr zam. 1351320000
Typ VPU II 0 PV 600V DC
GTIN (EAN) 4050118158755
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 64 mm
Głębokość (cale) 2,52 inch
Wysokość 52 mm
Wysokość (cale) 2,047 inch
Szerokość 17,8 mm
Szerokość (cale) 0,701 inch
Masa netto 90 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Czas reakcji ≤ 25 ns
Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 600 V
Normy EN 50539-11
Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) ≤ 2,2 kV
Prąd upływu przy Un 30 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 40 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 20 kA
Rodzaj napięcia DC
napięcie PV wg IEC 60364-7-712 <600 V
napięcie znamionowe (DC) 600 V

dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa II

fotowoltaika dane techniczne

Klasa wymagań Typ II
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE 600 V
Normy EN 50539-11
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 2,2 kV
Poziom ochrony Up dla IN (na moduł) ≤ 2,2 kV
Prąd zwarciowy ISCPV 200 A
napięcie systemu PV, maks. Ucpv 600 V

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza wtykowy

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochronnik zapasowy, wykonany z materiału V0, do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 600 V DC. Po uszkodzeniu, wsuwane warystory dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 600 V DC do systemów PV Typ: Weidmüller VPU II 0 PV 600 V DC nr zam.: 1351320000
Krótka specyfikacja Ochronnik zapasowy do ochronnika przeciwprzepięciowego z serii VPU II 600 V DC Po uszkodzeniu, wsuwane warystory o dużej mocy mogą być wymieniane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Napięcie znamionowe: 600 V DC do systemów PV Typ: Weidmüller VPU II 0 PV 600 V DC nr zam.: 1351320000

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: wtykowy
Nr zam.: 2857080000
Typ: VPU PV II 0 600