Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU II 2 R PV 1000V DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym
Nr zam. 1351240000
Typ VPU II 2 R PV 1000V DC
GTIN (EAN) 4050118158816
Ilość 1 Szt.
Produkt alternatywny 2530180000

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 106 mm
Wysokość (cale) 4,173 inch
Szerokość 35,6 mm
Szerokość (cale) 1,402 inch
Wymiar mocowania wysokość 75 mm
Masa netto 288 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Czas reakcji ≤ 25 ns
Liczba biegunów 2
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 1000 V
Normy EN 50539-11
Prąd upływu przy Un 30 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 25 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 12,5 kA
Rodzaj napięcia DC
Styk sygnalizacyjny 250 V 1A 1CO, 125 V AC / 1 A, 48 V DC / 0,5 A, 24 V DC / 0,5 A
Typ SPD T2
napięcie PV wg IEC 60364-7-712 ≤ 1000 V
napięcie znamionowe (DC) 1000 V

dane ogólne

Barwny czarny, pomarańczowy
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 2 TE, Insta IP20
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie z zestykiem zdalnym

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa

długość zdejmowanej izolacji 8 mm
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
rodzaj przyłącza PUSH IN

fotowoltaika dane techniczne

Klasa wymagań Typ II
Maksymalne ciągłe napięcie robocze DC, tryb UCPV +/-, -/PE, +/PE 1 000 V
Normy EN 50539-11
Poziom ochrony Up (+/-) ≤ 5,6 kV
Poziom ochrony Up (+/PE) ≤ 2,8 kV
Poziom ochrony Up (-/PE) ≤ 2,8 kV
Prąd wyładowczy In (8/20 µs) 12,5 kA
Prąd zwarciowy ISCPV 200 A
napięcie systemu PV, maks. Ucpv 1 000 V

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 2
Stopień ochrony IP20
Barwny czarny, pomarańczowy

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 15 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 15 mm
Moment obrotowy dociągający, min. 2 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 3 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 25 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 50 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 50 mm²

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Wielobiegunowy ogranicznik przeciwprzepięciowy zgodnie z wymaganiami dla klasy II określonymi w IEC 50539-11. Ochronnik, wykonany z materiału V0, służy jako ochrona przeciwprzepięciowa oraz do zastosowań określonych w IEC 50539-12. Dzięki zastosowaniu warystora o dużej mocy spełnia wymagania kontrolne dla układów ochrony przeciwprzepięciowej klasy II określone w odpowiednich normach. Ochronnik jest instalowany w pobliżu sprzętu wymagającego ochrony, w dostępnej w handlu szafce instalacyjnej/rozdzielnicy. Z elementem separacji termicznej na warystorze. Kiedy nie ma już żadnej ochrony, kolor w okienku wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony. Status funkcyjny elementu jest również wyświetlany przez bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny (styk CO). Napięcie znamionowe: 1000 V DC In/max (8/20 µs): 12,5/25 kA poziom ochrony < 2,8 kV wyjście telekomunikacyjne: zestyk: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A Typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1000 V/25 kA nr zam. 1351240000 lub odpowiednik
Krótka specyfikacja Ochronnik klasy II In/Imax: 12,5/25 kA do stosowania w systemach PV. Poziom ochrony < 2,8 kV. Z sygnalizacją, typ: Weidmüller VPU II 2 R PV 1000 V/25 kA nr zam. 1352400000 lub odpowiednik

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 2530180000
Typ: VPU PV II 3 R 1000
Wersja:
Ochronnik przeciwprzepięciowy, Niskie napięcie, z zestykiem zdalnym
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 2857020000
Typ: VPU PV II 5 R 1000