Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 50539-11. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni in applicazioni secondo IEC 50539-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000 VDC In/max (8/20 µs): 12,5/25 kA livello di protezione < 2,8 kV, tipo: Weidmüller VPU II 2 PV 1000 V/25 kA, Nr.Cat. 1351220000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 12,5/25 kA adatto per impianti FV. Livello di protezione < 2,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 2 PV 1000 V/25 kA Nr. Cat. 1352200000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
2530550000
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
VPU PV II 3 1000
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni II
Scaricatore di sovratensione multipolare conforme ai requisiti della classe III a norma IEC 50539-11. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni in applicazioni secondo IEC 50539-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’apparecchio da proteggere in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000 VDC In/max (8/20 µs): 12,5/25 kA livello di protezione < 2,8 kV, tipo: Weidmüller VPU II 2 PV 1000 V/25 kA, Nr.Cat. 1351220000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 12,5/25 kA adatto per impianti FV. Livello di protezione < 2,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 2 PV 1000 V/25 kA Nr. Cat. 1352200000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.