Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse III nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1000 Vdc In/max (8/20µs): 12,5/25kA Schutzpegel < 2,8 kV Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 1000V/25kA Best Nr. 1351220000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 12,5/25 kA geeignet für Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <2,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 1000V/25kA Best Nr. 1352200000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
2530550000
Art:
VPU PV II 3 1000
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz II
Mehrpoliger Überspannungsableiter nach den Anforderungen der Klasse III nach der IEC 50539-11 dient der Ableiter aus V0 Material als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 50539-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 1000 Vdc In/max (8/20µs): 12,5/25kA Schutzpegel < 2,8 kV Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 1000V/25kA Best Nr. 1351220000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 12,5/25 kA geeignet für Photovoltaik Systeme . Schutzpegel <2,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 2 PV 1000V/25kA Best Nr. 1352200000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.