Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Wechselspannung
Photovoltaics
DIN rail TS 35
40-mm-Sammelschienen
Type I
Typ II
Typ III: 12V; 24V; 48V; 120V und 230V
Typ I: 230/400 V; 400/690 V
Serie Typ II
Ersatzableiter VPU II
VPU II 280 V / 40 kA LCF
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Best.-Nr.
1351030000
Typ
VPU II 0 750V/25KA
GTIN (EAN)
4050118158977
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
52 mm
Höhe (inch)
2,047 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Nettogewicht
93 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Allgemeine Daten
Ausführung
Ersatzableiter
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
12,5 kA
Absicherung
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A), Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
750 V
Kombinierter Stoß UOC
10 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
30 µA
Nennspannung (AC)
690 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 2,6 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
980 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
steckbar
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II 750V Serie
Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.
Nennspannung: 750V
Typ: Weidmüller VPU II 0 750V/25kA
Best Nr. : 1351030000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II 750V Serie
Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.
Nennspannung: 750V
Typ: Weidmüller VPU II 0 750V/25kA
Best Nr. : 1351030000
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1549700000
Typ:
VPU II 0 1000V/40KA AC
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352450000
Typ:
VPU II 0 150V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352570000
Typ:
VPU II 0 280V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352820000
Typ:
VPU II 0 400V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352930000
Typ:
VPU II 0 600V/25KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1350530000
Typ:
VPU II 0 75V/30KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352730000
Typ:
VPU II 0 LCF 280V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
2520890000
Typ:
VPU II 0 N-PE 260 40/65
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1351180000
Typ:
VPU II 0 N-PE 260V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Ausführung
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Best.-Nr.
1351030000
Typ
VPU II 0 750V/25KA
GTIN (EAN)
4050118158977
VPE
1 Stück
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
52 mm
Höhe (inch)
2,047 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Nettogewicht
93 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Ausführung
Ersatzableiter
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Tragschiene
TS 35
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
12,5 kA
Absicherung
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A), Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
750 V
Kombinierter Stoß UOC
10 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
30 µA
Nennspannung (AC)
690 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 2,6 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
980 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II 750V Serie
Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.
Nennspannung: 750V
Typ: Weidmüller VPU II 0 750V/25kA
Best Nr. : 1351030000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II 750V Serie
Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.
Nennspannung: 750V
Typ: Weidmüller VPU II 0 750V/25kA
Best Nr. : 1351030000
Zulassungen
ROHS
Konform
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1549700000
Typ:
VPU II 0 1000V/40KA AC
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352450000
Typ:
VPU II 0 150V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352570000
Typ:
VPU II 0 280V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352820000
Typ:
VPU II 0 400V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352930000
Typ:
VPU II 0 600V/25KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1350530000
Typ:
VPU II 0 75V/30KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1352730000
Typ:
VPU II 0 LCF 280V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
2520890000
Typ:
VPU II 0 N-PE 260 40/65
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Ersatzableiter
Anschlussart:
steckbar
Best.-Nr. :
1351180000
Typ:
VPU II 0 N-PE 260V/40KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.