Fissaggio per guida di supporto, Protezione contro le sovratensioni, Cat.6, PoE, 802.3 bt al tipo 1, 802.3 bt al tipo 2, 802.3 bt al tipo 3, 802.3 bt at Type 4
N. d’ordine
1348590000
Tipo
VDATA CAT6
GTIN (EAN)
4050118153002
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
46 mm
Profondità (pollici)
1,811 inch
Posizione verticale
75 mm
Altezza (pollici)
2,953 inch
Larghezza
19 mm
Larghezza (pollici)
0,748 inch
Peso netto
137 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Umidità
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (UL)
E311081
Tensione nominale UN
48 V
Tensione di rottura (VDC) L-G
72 V - 120 V
Voltage Breakdown (VDC) L-L
53 V - 73 V
Tipo di tensione
DC
Dati nominali IEC / EN
Adatto a
Spina RJ45
Campo di frequenze, max.
250 MHz
Capacità conduttore-PE a 1 MHz, 1 Vrms
20 pF
Capacità conduttore-conduttore a 1 MHz, 1 Vrms
30 pF
Caratteristiche di trasmissione dei segnali (-3 dB)
250 kHz
Classe a norma IEC 61643-21
D1, C1, C2, C3
Corrente di dimensionamento IN
1 A
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) non simm.
1 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
10 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
10 kA
Corrente di scarica, Iimp (10/350 µs)
1 kA
Livello di protezione UP conduttore - PE
550 V
Livello di protezione UP conduttore - conduttore
150 V
Norme
IEC 61643-21, UL
Perdita d'inserzione
≤ 1 dB a 250 MHz
Resistenza alla corrente impulsiva C2
10 kA
Resistenza alla corrente impulsiva D1
1 kA 10/350 μs
Resistenza di passaggio
<0.1 Ω
Tempo di reazione
< 1 ns
Tensione nominale (DC)
48 V
Tensione permanente DC max.
50 V
Tensione permanente massima, Uc (AC)
48 V
Tipo di tensione
AC/DC
Dati generali
Adatto a
Spina RJ45
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m
Colori
grigio argento
Forma
varie, spina di riduzione
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35 x 15, TS 35 x 7.5
Segmento
Protezione dati contro le sovratensioni
Versione
Cat.6, PoE, 802.3 bt al tipo 1, 802.3 bt al tipo 2, 802.3 bt al tipo 3, 802.3 bt at Type 4
Fissaggio per guida di supporto, Protezione contro le sovratensioni, Cat.6, PoE, 802.3 bt al tipo 1, 802.3 bt al tipo 2, 802.3 bt al tipo 3, 802.3 bt at Type 4
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.