Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-SR-2GT-LAN
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -20 °C...70 °C
N. d’ordine 1345270000
Tipo IE-SR-2GT-LAN
GTIN (EAN) 4050118149807
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2022-10-31
Prodotto alternativo 2873910000

Dimensioni e pesi

Profondità 140 mm
Profondità (pollici) 5,512 inch
Posizione verticale 170 mm
Altezza (pollici) 6,693 inch
Larghezza 35 mm
Larghezza (pollici) 1,378 inch
Peso netto 550 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...70 °C
Umidità 5 – 90 % senza rugiada

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

VPN

IPsec Configurabile come client o server IPsec, Autenticazione tramite PSK (ID utente, password) o certificati X.509, Criptaggio basato su hardware per una maggiore velocità di throughput dei dati, Max. 64 collegamenti simultanei (da sottorete a sottorete o come server IPsec), Algoritmi di criptaggio DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN Configurabile come client o server OpenVPN (layer 2 e layer 3), Autenticazione tramite certificato X.509, Supporto tunnel via proxy HTTP, Max. 10 diverse configurazioni client o server, Numero illimitato di collegamenti client in modalità server
u-link Servizio di accesso remoto con base OpenVPN via cloud Weidmüller u-link

Condizioni ambientali

Altitudine di esercizio
Altitudine, max. 2.000 m
Testo di avviso in conformità a UL
Altitudine, max. 6.000 m
Testo di avviso per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -20 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min. -20 °C
Umidità 5 – 90 % senza rugiada

Garanzia

Periodo 3 anni

Interfacce

Indicatore a LED Indicazione dello stato di tensione, Stato, CUT, Allarme, Collegamento VPN attivo, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Ingressi digitali Taglia: disconnette fisicamente (Link Down) la porta WAN (24 V in), VPN iniziato: instaura un collegamento VPN preconfigurato (24 V in)
Numer di slot per card SCM
Numero di porte 2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Porta USB Interfaccia USB 2.0 per update del firmware o ripristino della configurazione del dispositivo via chiavetta USB
Porte RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
Pulsante di reset Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Tipo di slot per card SCM Smart Card (formato ID-000), Salvare e ripristinare la configurazione tramite smart card (chip di memoria)
Uscite digitali Allarme: indica un guasto o uno stato della rete configurabile (24 V out), VPN attivo: indica un collegamento VPN attivo (24 V out)

MTBF

MTBF
Tempo di funzionamento (ore), min. 135.270 h

Omologazioni e conformità EMC

Norma di sicurezza UL508
Norme EMC FCC parte 15, Classe A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Urti secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione secondo IEC 60068-2-6

Tensione di alimentazione

Alimentazione di tensione 24 V DC, 1 ingresso singolo, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Assorbimento di corrente
Tensione 24 V
Corrente 0,6 A
Campo alimentazione tensione
Tipo di tensione DC
Tensione, min. 7 V
Tensione, max. 36 V

Dati tecnici

Grado di protezione IP20
Materiale base della custodia alluminio pressofuso
Tipo di montaggio Guida DIN, VESA 75
Velocità Gigabit Ethernet

Servizi di rete/Firewall/Gestione

Firewall Firewall IPv4 Stateful Packet Inspection (in ingresso/in uscita), Mascheratura NAT, 1:1 NAT, Port forwarding, filtro layer 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, indirizzo MAC, frame EtherType), Funzione di autoapprendimento per creare regole di filtrazione dei pacchetti (analisi del traffico di rete), Priorità del pacchetto basata sul layer 2/3 (Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestione Configurazione tramite interfaccia WEB (HTTP/HTTPS), L'interfaccia della lingua può essere impostata sul tedesco o sull'inglese, Assistenza in fase di configurazione tramite informazioni dettagliate (tooltip), Accesso multiutente configurabile con possibilità di definire liberamente i diritti, Assistenza per SNMP v1/v2/v3, evento log/syslog
Servizi di rete Server DHCP / Relè DHCP , Relè DNS, NTP client, DynDNS (DHCP client a norma RFC 2136)

Varie

Controllo Monitoraggio del client (via ICMP) con funzione di allarme in caso di guasto
Diagnosi Funzione di cattura a distanza per diagnostica di rete tramite PC collegato (Wireshark)
Modbus/TCP Server Modbus-TCP integrato per richieste di stato e abilitazione/disabilitazione dei collegamenti VPN basata su software

modalità di funzionamento

Ponte trasparente Switch a 2 porte con filtro supplementare Layer-2
Router IP IP routing (IPv4, Layer-3) con Firewall SPI (Stateful Packet Inspection)

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001478
ETIM 7.0 EC001478
ETIM 8.0 EC001478
ETIM 9.0 EC001478
ECLASS 9.0 19-17-01-03
ECLASS 9.1 19-17-01-03
ECLASS 10.0 19-17-04-05
ECLASS 11.0 19-17-04-05
ECLASS 12.0 19-17-04-05
ECLASS 13.0 19-17-04-05

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2682590000
Tipo: IE-SR-2TX-WL
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2682560000
Tipo: IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2682580000
Tipo: IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2751270000
Tipo: IE-SR-4TX
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2751280000
Tipo: IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2739630000
Tipo: IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2873910000
Tipo: IE-SR-4GT
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2873920000
Tipo: IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G/2G), Modello EU, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2873930000
Tipo: IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Versione:
Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
N. d’ordine: 2909820000
Tipo: IE-EBR-SMARTCARD-SR
Versione:
Router smartcard,
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi