Configurable como servidor o cliente IPsec, Autenticación mediante PSK (identificación de usuario, contraseña) o certificados X.509, Cifrado por hardware para mayor transferencia de datos, Admite hasta 64 conexiones simultáneas (subred a subred o como servidor IPsec), Algoritmos de cifrado DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurable como servidor o cliente OpenVPN (capa 2 y 3), Autenticación mediante certificado X.509, Conexiones de túnel a través de proxy HTTP, Máximo 10 configuraciones de cliente o servidor diferentes, Número ilimitado de conexiones de cliente en modo servidor
u-link
Abrir el servicio de acceso remoto basado en VPN mediante nube u-link Weidmüller
Consideraciones diversas
Control
Control del cliente (protocolo ICMP) con notificación de errores
Diagnóstico
Función de captura remota para diagnóstico de red a través de un PC conectado (analizador Wireshark)
Modbus/TCP
Servidor Modbus/TCP integrado para mensajes de estado y habilitación/deshabilitación basada en software de conexiones VPN
Modos de funcionamiento
Puente transparente
Switch de 2 puertos con filtrado adicional en capa 2
Router IP
Enrutamiento IP (IPv4, nivel 3) con cortafuegos SPI (inspección de paquete con estado)
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 – 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-20 °C
Temperatura de servicio, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-20 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Norma de seguridad
UL508
Normas EMC
FCC Parte 15, Clase A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
3 años
Interfaces
Botón de función Reset
Restablecimiento de ajustes de fábrica
Entradas digitales
"Cut": desconecta físicamente (enlace caído) el puerto WAN (entrada 24 V), "VPN-initiate": establece una conexión VPN preconfigurada (entrada 24 V)
Indicador LED
Indicación de estado de la tensión, Estado, CUT, Alarma, Conexión de VPN activa, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Número de puertos
2 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
Número de ranuras de tarjeta SCM
1
Puerto USB
Interfaz USB 2.0 para actualización del firmware o restauración de la configuración del dispositivo a través de unidad flash USB
Puertos RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Salidas digitales
"Alarm": indica el estado o fallo de una red configurable (salida 24 V), "VPN-active": indica una conexión VPN activa (salida 24 V)
Tipo de ranura de tarjeta SCM
Tarjeta inteligente (formato ID-000), Almacenamiento y recuperación de la configuración mediante Smart Card (tarjeta de memoria)
MTBF
MTBF
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
135.270 h
Tensión de alimentación
Consumo de corriente
Tensión
24 V
Corriente
0,6 A
Rango de tensión de alimentación
Tipo de tensión
DC
Tensión, mín.
7 V
Tensión, máx.
36 V
Tensión de alimentación
24 V DC, 1 sola entrada, NEC class 2, (for use in conformity with UL specifications: 7 - 30 V DC)
Datos técnicos
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Tipo de montaje
Carril DIN, VESA 75
Tipo de protección
IP20
Velocidad
Gigabit Ethernet
Servicios de red/firewall/administración
Firewall
Cortafuegos de inspección con estado IPv4 (paquetes entrantes/salientes), Enmascaramiento (NAT), NAT 1:1, Forwarding de puertos, filtro capas 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, dirección MAC , campo EtherType), Función de autoaprendizaje para la creación de reglas de filtrado de paquetes (análisis de tráfico de red), Priorización de paquetes en capa 2/3(Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestión
Configuración vía interfaz web (HTTP/HTTPS), Se puede cambiar el idioma de la interfaz a alemán o inglés, Asistencia para configuración a través de información de ayuda detallada (herramientas de ayuda), Acceso multiusuario configurable con derechos libremente definibles, Soporte protocolo SNMP v1/v2/v3, log/syslog de eventos
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Configurable como servidor o cliente IPsec, Autenticación mediante PSK (identificación de usuario, contraseña) o certificados X.509, Cifrado por hardware para mayor transferencia de datos, Admite hasta 64 conexiones simultáneas (subred a subred o como servidor IPsec), Algoritmos de cifrado DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-192, AES-256
OpenVPN
Configurable como servidor o cliente OpenVPN (capa 2 y 3), Autenticación mediante certificado X.509, Conexiones de túnel a través de proxy HTTP, Máximo 10 configuraciones de cliente o servidor diferentes, Número ilimitado de conexiones de cliente en modo servidor
u-link
Abrir el servicio de acceso remoto basado en VPN mediante nube u-link Weidmüller
Cortafuegos de inspección con estado IPv4 (paquetes entrantes/salientes), Enmascaramiento (NAT), NAT 1:1, Forwarding de puertos, filtro capas 2/3 (VLAN ID, VLAN QoS Tag, dirección MAC , campo EtherType), Función de autoaprendizaje para la creación de reglas de filtrado de paquetes (análisis de tráfico de red), Priorización de paquetes en capa 2/3(Ethernet Frame, IP Header, VLAN Tag)
Gestión
Configuración vía interfaz web (HTTP/HTTPS), Se puede cambiar el idioma de la interfaz a alemán o inglés, Asistencia para configuración a través de información de ayuda detallada (herramientas de ayuda), Acceso multiusuario configurable con derechos libremente definibles, Soporte protocolo SNMP v1/v2/v3, log/syslog de eventos
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.