Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BL KO3
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, Aluminium, Numero di poli: 1
N. d’ordine 1337600000
Tipo BL KO3
GTIN (EAN) 4008190072599
CPZ 100 Pezzo
Parametri prodotto  
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,03 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati del materiale

Materiale isolante AL
Colori Aluminium
Tabella dei colori (simile) -
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 79 mm
Larghezza VPE 12 mm
Altezza VPE 13 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-01
ECLASS 12.0 27-46-04-01
ECLASS 13.0 27-46-04-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Colori:
Colori: nero
N. d’ordine: 2460700000
Tipo: SC-SMT 3.81 KO BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero
 
Colori: bianco
N. d’ordine: 2467670000
Tipo: SC-SMT 3.81 KO WT BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, bianco
 
Colori: arancione
N. d’ordine: 1849730000
Tipo: B2L/S2L 3.50 KO OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, arancione, Numero di poli: 1
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1849740000
Tipo: B2L/S2L 3.50 KO BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero, Numero di poli: 1
 
Colori: arancione
N. d’ordine: 1693430000
Tipo: BL SL 3.5 KO OR
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, arancione, Numero di poli: 1
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1610100000
Tipo: BL SL 3.5 KO SW
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero, Numero di poli: 1
 
Colori: arancione
N. d’ordine: 1573010000
Tipo: BLZ/SL KO OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, arancione, Numero di poli: 1
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1545710000
Tipo: BLZ/SL KO BK BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero, Numero di poli: 1
 
Colori: nero
N. d’ordine: 1567430000
Tipo: RSV1,6 KO
Versione:
Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, nero, Numero di poli: 1
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi