Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SM 35/18 K MC NE GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 35 mm, grau
Best.-Nr. 1336700000
Art SM 35/18 K MC NE GR
GTIN (EAN) 4050118141252
VPE 40 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 1 mm
Tiefe (inch) 0,039 inch
Höhe 18 mm
Höhe (inch) 0,709 inch
Breite 35 mm
Breite (inch) 1,378 inch
Nettogewicht 2,7 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Gerätemarkierer
Ausführung selbstklebend
Breite 35 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...60 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 60 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe grau
Halogene Nein
Werkstoff Polyamid 66
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1336690000
Art: SM 35/18 K MC NE WS
Ausfuehrung:
SwitchMark, Gerätemarkierer, 18 x 35 mm, weiß