Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-PF-O-2DI-SIL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Best.-Nr. 1335050000
Art UR20-PF-O-2DI-SIL
GTIN (EAN) 4050118138276
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 82 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Digitale Eingänge

Drahtbrucherkennung Ja
Kurzschlusserkennung Ja

Sicherheitskennwerte gem. EN 61508

Anteil sicherheitsgerichteter Ausfälle (SFF) 98 %
HFT (Hardware-Fehlertoleranz) Eingänge 1

Sicherheitskennwerte gem. EN ISO 13849

MTTF 100 a

Systemdaten

Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Sicheres Einspeisemodul
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
nominal 8.050 mA
min. 8.050 mA
max. 8.050 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max. 8.050 mA
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) 35 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge 24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge 24 V DC +20 %/ -15 %

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001600
ETIM 7.0 EC001600
ETIM 8.0 EC001600
ETIM 9.0 EC001600
ECLASS 9.0 27-24-26-10
ECLASS 9.1 27-24-26-10
ECLASS 10.0 27-24-26-10
ECLASS 11.0 27-24-26-10
ECLASS 12.0 27-24-26-10
ECLASS 13.0 27-24-26-10

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX FUSAFETY IECEXULD KOREANCERT UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2464570000
Art: UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Best.-Nr.: 2464590000
Art: UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 2464580000
Art: UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
 
Best.-Nr.: 2464600000
Art: UR20-8DI-PN-FSOE-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1335030000
Art: UR20-PF-O-1DI-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
 
Best.-Nr.: 1335040000
Art: UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung