Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
UR20-FBC-EC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código 1334910000
Tipo UR20-FBC-EC
GTIN (EAN) 4050118138283
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 76 mm
Profundidad (pulgadas) 2,992 inch
Altura 120 mm
Altura (pulgadas) 4,724 inch
Anchura 52 mm
Anchura (pulgadas) 2,047 inch
Medida de fijación, altura 128 mm
Peso neto 227 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio -20 °C ... +60 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f

Alimentación

Consumo de corriente desde Isys, typ. 130 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx 4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
máx. 10.000 mA
mín. 10.000 mA
nominal 10.000 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx. 10 A
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida)
mín. 10.000 mA
máx. 10.000 mA
nominal 10.000 mA
Corriente de alimentación para ISALIDA (línea de corriente de salida) , máx. 10 A
Tensión de alimentación 24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación para salidas 24 V DC +20 %/ -15 %
Tensión de alimentación y entradas 24 V DC +20 %/ -15 %

Datos de conexión

Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del sistema

Conexión 2x conectores enchufables RJ45
Datos de diagnóstico 3.200 Byte
Datos de parámetros 4 kByte
Datos de procesos 1.024 Byte
Interfaz Bus de sistema u-remote
Interfaz para la configuración Micro USB 2.0
Número máx. de módulos 64 
Protocolo bus de campo EtherCAT
Tipo de módulo Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx. 48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx. 100 Mbit/s

Datos generales

Carril TS 35
Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Humedad del aire (almacenamiento) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte) 10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento) 1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento) ≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte) 1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock 15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba 500 V

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9.1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07

Bases de licitación

Especificación larga Cabecera de bus de campo EtherCAT con interruptor de dos puertos integrados y 100 Mbit/s para señal digital y analógica. La cabecera de bus de campo reconoce los módulos instalados y los utiliza para generar una imagen de proceso. La secuencia de módulo no es relevante. La cabecera de bus de campo se integra en la aplicación como un dispositivo Ethercat de E/S. Sistema de conexión: borne PUSH-IN Medio de transmisión: Velocidad de transmisión Fieldbus: 100 Mbit Velocidad de transmisión del bus de sistema u-remote: 48 Mbit Interfaz de bus: 2 x RJ45 Tensión de alimentación: 24 VDC +25%/–15% Corriente de alimentación para el sistema: 4 A Corriente de alimentación para los módulos de entrada: 10 A Corriente de alimentación para los módulos de salida: 10 A Consumo de corriente interno: 130 mA Datos de proceso: 8 kByte Datos de parámetros: 1024 bytes Datos de diagnóstico: 1024 bytes Número de puntos de E/S: Número de estaciones de E/S: Número de módulos: máx. 64 Protocolo: EtherCAT Ayuda para el inicio: servidor web Interfaz de configuración: USB Grado de protección: IP20 Posición de montaje: horizontal y vertical con deriva térmica (consultar el manual) Eficiencia de la fuente de alimentación: Separación posible: entre ruta del sistema y ruta de entrada y de salida Corriente a través de los contactos de potencia: 10 A en las rutas de entrada y de salida Temperatura de almacenamiento: -40 °C...+85 °C Temperatura de funcionamiento: -20 °C...+60 °C Humedad relativa: 10% - 90%, sin condensación Peso: 220 g Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 52 mm x 120 mm x 76 mm Homologaciones: UL, Ex, Marca: Weidmüller Tipo: UR20-FBC-EC

Homologaciones

Homologaciones ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197
N.º de certificado (cULusEX) E223527

Productos relacionados

Código: 2566380000
Tipo: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
 
Código: 2659680000
Tipo: UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
 
Código: 2614380000
Tipo: UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Código: 2659690000
Tipo: UR20-FBC-EC-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Código: 2476450000
Tipo: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Código: 2659700000
Tipo: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
 
Código: 1334920000
Tipo: UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 1550550000
Tipo: UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 2799510000
Tipo: UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Código: 1334890000
Tipo: UR20-FBC-CAN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
 
Código: 1334900000
Tipo: UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
 
Código: 2625010000
Tipo: UR20-FBC-CC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
 
Código: 2680260000
Tipo: UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
 
Código: 1334940000
Tipo: UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Código: 2661310000
Tipo: UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto