Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.
1334910000
Art
UR20-FBC-EC
GTIN (EAN)
4050118138283
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
227 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Diagnosedaten
3.200 Byte
Feldbusprotokoll
EtherCAT
Konfigurationsschnittstelle
Micro USB 2.0
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
4 kByte
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
64
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Versorgung
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
max.
10.000 mA
min.
10.000 mA
nominal
10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
nominal
10.000 mA
min.
10.000 mA
max.
10.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
130 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
EtherCAT Feldbuskoppler mit integriertem 2-Port Switch 100 Mbit/s für digitale und analoge Signale.
Der Feldbuskoppler erkennt die installierten Module und erstellt daraus ein Prozessabbild.
Hierbei ist die Modulreihenfolge nicht relevant.
Der Feldbuskoppler wird als EtherCAT I/O Device in eine Applikation eingebunden.
Anschlusstechnik: PUSH-IN Klemme
Übertragungsmedium:
Übertragungsrate Feldbus: 100 Mbit
Übertragungsrate u-remote Systembus: 48 Mbit
Businterface: 2 x RJ45
Spannungsversorgung: 24 V DC +25 % / –15 %
Einspeisestrom für System: 4 A
Einspeisestrom für Eingangsmodule: 10 A
Einspeisestrom für Ausgangsmodule: 10 A
Interne Stromaufnahme: 130 mA
Prozessdaten: 8 kByte
Parameterdaten: 1.024 Byte
Diagnosedaten: 1.024 Byte
Anzahl der I/O Punkte:
Anzahl der I/O Stationen:
Anzahl der Module: Max. 64
Protokoll: EtherCAT
Inbetriebnahme-Hilfe: Webserver
Konfigurationsschnittstelle: USB
Schutzart: IP20
Einbaulage: Horizontal, Vertikal mit Derating – siehe Handbuch
Netzteilwirkungsgrad:
Potenzialtrennung: Zwischen Systempfad, Input- und Output-Pfad
Strom über Leistungskontakte: 10 A auf Input- und auf Output-Pfad
Lagertemperatur: –40 °C – +85 °C
Betriebstemperatur: –20 °C – +60 °C
Relative Feuchte: 10 % – 90 %, nicht kondensierend
Gewicht: 220 g
Abmessungen (BxHxT): 52 mm x 120 mm x 76 mm
Zulassungen: UL, Ex,
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-FBC-EC
Best.-Nr.:
2566380000
Art:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.:
2659680000
Art:
UR20-FBC-PN-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr.:
2614380000
Art:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr.:
2659690000
Art:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2476450000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
2659700000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
1334920000
Art:
UR20-FBC-EIP
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1550550000
Art:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
2799510000
Art:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1334890000
Art:
UR20-FBC-CAN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr.:
1334900000
Art:
UR20-FBC-DN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr.:
2625010000
Art:
UR20-FBC-CC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr.:
2680260000
Art:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr.:
1334940000
Art:
UR20-FBC-PL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr.:
2661310000
Art:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Ausfuehrung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.
1334910000
Art
UR20-FBC-EC
GTIN (EAN)
4050118138283
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
227 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Diagnosedaten
3.200 Byte
Feldbusprotokoll
EtherCAT
Konfigurationsschnittstelle
Micro USB 2.0
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
4 kByte
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
64
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad)
max.
10.000 mA
min.
10.000 mA
nominal
10.000 mA
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad)
nominal
10.000 mA
min.
10.000 mA
max.
10.000 mA
Einspeisestrom für IOUT (Ausgangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
130 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für Ausgänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Ausschreibungstext lang
EtherCAT Feldbuskoppler mit integriertem 2-Port Switch 100 Mbit/s für digitale und analoge Signale.
Der Feldbuskoppler erkennt die installierten Module und erstellt daraus ein Prozessabbild.
Hierbei ist die Modulreihenfolge nicht relevant.
Der Feldbuskoppler wird als EtherCAT I/O Device in eine Applikation eingebunden.
Anschlusstechnik: PUSH-IN Klemme
Übertragungsmedium:
Übertragungsrate Feldbus: 100 Mbit
Übertragungsrate u-remote Systembus: 48 Mbit
Businterface: 2 x RJ45
Spannungsversorgung: 24 V DC +25 % / –15 %
Einspeisestrom für System: 4 A
Einspeisestrom für Eingangsmodule: 10 A
Einspeisestrom für Ausgangsmodule: 10 A
Interne Stromaufnahme: 130 mA
Prozessdaten: 8 kByte
Parameterdaten: 1.024 Byte
Diagnosedaten: 1.024 Byte
Anzahl der I/O Punkte:
Anzahl der I/O Stationen:
Anzahl der Module: Max. 64
Protokoll: EtherCAT
Inbetriebnahme-Hilfe: Webserver
Konfigurationsschnittstelle: USB
Schutzart: IP20
Einbaulage: Horizontal, Vertikal mit Derating – siehe Handbuch
Netzteilwirkungsgrad:
Potenzialtrennung: Zwischen Systempfad, Input- und Output-Pfad
Strom über Leistungskontakte: 10 A auf Input- und auf Output-Pfad
Lagertemperatur: –40 °C – +85 °C
Betriebstemperatur: –20 °C – +60 °C
Relative Feuchte: 10 % – 90 %, nicht kondensierend
Gewicht: 220 g
Abmessungen (BxHxT): 52 mm x 120 mm x 76 mm
Zulassungen: UL, Ex,
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-FBC-EC
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr.:
2566380000
Art:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.:
2659680000
Art:
UR20-FBC-PN-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr.:
2614380000
Art:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr.:
2659690000
Art:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2476450000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
2659700000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
1334920000
Art:
UR20-FBC-EIP
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1550550000
Art:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
2799510000
Art:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1334890000
Art:
UR20-FBC-CAN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr.:
1334900000
Art:
UR20-FBC-DN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr.:
2625010000
Art:
UR20-FBC-CC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr.:
2680260000
Art:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr.:
1334940000
Art:
UR20-FBC-PL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr.:
2661310000
Art:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.