Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-PF-O
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O modul, IP20, Tápegység, 24 V DC kimenet
Rendelési szám 1334740000
Típus UR20-PF-O
GTIN (EAN) 4050118138122
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 11,5 
Szélesség (coll) 0,453 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 76 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Interfész u-remote rendszerbusz
Modul típusa Tápmodul
Terepi busz protokoll CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK

Tápellátás

Tápfeszültség kimenetekhez 24 V DC +20 %/ -15 %
Tápáram ehhez: IOUT (kimenő áram út)
névleges 10 000 mA
min. 10 000 mA
max. 10 000 mA
Tápáram ehhez: IOUT (kimenő áram út) , max. 10 000 mA
Áramfelvétel innen: IOUT (megfelelő tápellátó szegmens) < 10 mA

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001600
ETIM 7.0 EC001600
ETIM 8.0 EC001600
ETIM 9.0 EC001600
ECLASS 9.0 27-24-26-10
ECLASS 9,1 27-24-26-10
ECLASS 10.0 27-24-26-10
ECLASS 11.0 27-24-26-10
ECLASS 12.0 27-24-26-10
ECLASS 13.0 27-24-26-10
ECLASS 14.0 27-24-26-10

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197
Tanúsítvány száma (EAC) E223527

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1334710000
Típus: UR20-PF-I
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Tápegység, 24 V DC bemenet
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek