Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20C-AI-AO-MTCP   Nur noch Restbestände
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1334490000
Typ ACT20C-AI-AO-MTCP
GTIN (EAN) 4050118137675
VPE 1 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-05-31

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Länge 119,2 mm
Länge (inch) 4,693 inch
Nettogewicht 169 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...70 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Kommunikation

Adressierung DHCP oder manuelle Einstellung
Konfiguration FDT/DTM (Ethernet oder Service Schnittstelle)
Protokoll FDT/DTM, Modbus/TCP
RJ45-Ports 10/100BaseT(X), auto negotiation
Schnittstelle RJ45: Buchse-Buchse, Cat.5 bis 100 MHz, Klinkenstecker für CBX200

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung 0(2)…10 V
Eingangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Sensor-Versorgung > 17 V DC bei 20 mA

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 1
Ausgangsspannung, Bemerkung 0...10 V
Ausgangsstrom 0...20 mA, 4...20 mA
Lastwiderstand / Strom ≤ 500 Ω
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ

Ausgang (Analog)

Ausgangsspannung 0...10 V
Ausgangsstrom 0(4)...20 mA
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Lastwiderstand Strom ≤ 500 Ω
Übertragungsfunktion direkt oder invertiert

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung / Ethernet
Genauigkeit < 0,15 % Endwert (+ 0,05 % > 55 °C), Strom: 1u A / 30 uA (+ 10 uA > 55 °C), Spannung: 1 mV / 15 mV (+ 5 mV > 55 °C)
Konfiguration FDT/DTM (Ethernet oder Service Schnittstelle)
Leistungsaufnahme ≤ 3,5 W
Schutzart IP20
Temperaturkoeffizient ≤ 0,01 % / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 25 %

Isolationskoordination

Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ethernetschnittstelle zu Versorgung ⁄ Funktionserde zu Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle 31,2 V DC / 0,9 kV rms an Sekundärstromkreisen, Basisisolierung
Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Ein(Aus-)gang zu Aus(Ein-)gang ⁄ Versorgung ⁄ Ethernetschnittstelle 300 Vrms / 1,7 kV rms an Sekundärstromkreisen, Verstärkte Isolierung
Bemessungsspannung ⁄ Prüfspannung: Funktionserde zu Eingang ⁄ Ausgang 300 Vrms / 1,1 kV rms an Sekundärstromkreisen, Basisisolierung
EMV-Normen EN 61326-1:2006
Empfehlungen Namur NE43, Namur NE44, Namur NE107
Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung / Ethernet
Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss/ RJ45- Steckverbinder
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Mit ACT20C präsentiert Weidmüller einen komplett neuen Typ von Signalwandler. Das kompakt ausgeführten Modul verfügt über einen Ethernet-Anschluss und liefert neben Signalen präzise Informationen über den Zustand von Sensorik, Signalverarbeitung und Verdrahtung.

Als Signalwandler trennt, skaliert und wandelt ACT20C analoge Strom- und Spannungssignale und ist mit der Software „WI-Manager“ direkt oder über ein Ethernet Netzwerk konfigurierbar.
Die Software basiert auf der herstellerneutralen FDT/DTM-Technologie.

Der ACT20C ist speziell für die Prozessautomation entwickelt, um dort an vernetzte Geräte kontinuierlich Messwerte und Statusinformation weiterzuleiten. Dies ermöglicht bei Normalbetrieb,
bei einer Störung, im Wartungsfall oder bei der Konfiguration über das Netzwerk eine präzise Darstellung des aktuellen Gerätezustandes.
Im Fehlerfall liefert ACT20C präzise Information für die Fehleranalyse und kann so zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit beitragen.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-90
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform

verwandte Produkte

Farbe: schwarz
Best.-Nr. : 1335140000
Typ: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Ausführung:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Länge: 250 mm, Breite: 25.1 mm
 
Best.-Nr. : 1510370000
Anschlussart: RJ 45 Stecker
Typ: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Ausführung:
Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
 
Best.-Nr. : 2044840000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Best.-Nr. : 1510240000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Best.-Nr. : 1510420000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Ausführung:
Strommesswandler, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
 
Best.-Nr. : 1510340000
Anschlussart: Buchse / Buchse
Typ: ACT20C-LBT-10
Ausführung:
Busabschlussklemme für ACT20C-Station, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls