Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C7FS8LM-305M
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
Best.-Nr. 1333160000
Art IE-C7FS8LM-305M
GTIN (EAN) 4050118136968
VPE 1 Stück
Verpackung als Kabelring im Karton

Abmessungen und Gewichte

Länge 305 m
Länge (inch) 12.007,874 inch
Nettogewicht 12.320 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Verlegetemperatur 0 °C...50 °C

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene Nein
Isolation PE
Mantelfarbe magenta
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2.5 kV / DC für 2 s

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus) E349758

Kabelspezifische Standards

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Rauchdichte gemäß IEC 60754-2

Normen

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Rauchdichte gemäß IEC 60754-2

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung 125 V max.
Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz 44 nF/km
Kategorie Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz 80 dB
Kopplungswiderstand bei 10 MHz / m 5 mΩ
Schirmdämpfung bis 1000 MHz 60 dB
Schleifenwiderstand 170 Ω/km
Signallaufzeitunterschied 2,5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2.5 kV / DC für 2 s
Trennklasse nach EN 50174-2 d
Widerstandsdifferenz 5 %

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1 mm
Kupferdurchmesser 0,43 mm
Leitermaterial blanker Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser 6,0 mm
Mantelfarbe magenta
Querschnitt 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Schirmung S/FTP
Werkstoff Mantel LSZH
Überdeckung Schirmgeflecht 60 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig 5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene Nein
Rauchdichte gemäß IEC 60754-2
Ziehkraft max. 40 N

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E349758

verwandte Produkte

Länge:
Best.-Nr.: 2763550000
Art: IE-C7ES8UG-500
Länge: 500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 500 m
 
Best.-Nr.: 2763560000
Art: IE-C7ES8VG-500
Länge: 500 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
 
Best.-Nr.: 2779910000
Art: IE-C7FP8LV-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 8813180000
Art: IE-C7ES8UG-100
Länge: 100 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PUR, 100 m
 
Best.-Nr.: 8813170000
Art: IE-C7ES8VG-100
Länge: 100 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 100 m
 
Best.-Nr.: 2661080000
Art: IE-C7FS8LO-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 1273090000
Art: IE-C7FS8LD-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 1287910000
Art: IE-C7FS8LR-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 1326540000
Art: IE-C7FS8LB-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 1344690000
Art: IE-C7FS8LE-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
 
Best.-Nr.: 1344680000
Art: IE-C7FS8LG-305M
Länge:
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH
 
Best.-Nr.: 1344670000
Art: IE-C7FS8LY-305M
Länge: 305 m
Ausfuehrung:
Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m