Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
LMFS 5.00/22/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 22, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
Rendelési szám 1332180000
Típus LMFS 5.00/22/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118135824
Qty. 10 pc(s).
Termékadatok IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Csomagolás Doboz
Szállítás állapota Kifutott
Elérhető eddig: 2016-09-01

Méretek és tömegek

Mélység 15,2 mm
Mélység (coll) 0,598 inch
Magasság 18,3 mm
Magasság (coll) 0,72 inch
Legalacsonyabb változat magassága 14,8 mm
Szélesség 112,7 mm
Szélesség (coll) 4,437 inch
Nettó tömeg 28,85 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag Wemid (PA)
Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) ≥ 600
Szigetelés erőssége ≥ 108 Ω
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Érintkező anyaga CuSn
Érintkező felület ónozott
Bevonat 4-6 μm SN
Ónozás típusa matt
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete 4...8 µm Sn matt
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) 24 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) 24 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 400 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez 4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez 4 kV
Rövid idejű határáram ellenállás 3 x 1s mit 120 A

Csomagolás

Csomagolás Doboz
VPE hosszúság
VPE szélesség
VPE magasság

Rendszerparaméterek

Termékcsalád OMNIMATE Signal - sorozat LMF
Vezetékcsatlakozás-technika PUSH IN aktuátor nélkül
Felszerelés NYÁK-ra THT-forrasztott csatlakozás
Vezeték kimeneti irány 90°
Raszter mm-ben (P) 5 mm
Raszter inch-ben (P) 0,197 "
Pólusszám 22
Érintkezősorok száma
Az ügyfél szereli fel Nem
Sorok száma
Egy sorban található szomszédos pólusok max. száma 24 
Forrasztótüske hossza (l) 3,5 mm
Forrasztótüske méretei d = 0,8 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D) 1,1 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) + 0,1 mm
Forrasztótüskék száma pólusonként
Csavarhúzó éle 0,6 x 3,5
Csavarhúzó éle, standard DIN 5264
Csupaszolási hossz 10 mm
L1, mm 105 mm
L1, inch 4,134 "
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint Ujjak számára biztonságos
Védelmi osztály IP20
Szigetelés erőssége ≥ 108 Ω

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0,2 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 24
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 12
Tömör, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Tömör, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0,25 mm²
Flexibilis, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. 0,25 mm²
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. 2,5 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0,25 mm²
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2,5 mm²
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Rögzíthető vezeték
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/16 OR
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,5/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 0,75 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/16 W
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H0,75/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/16D R
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,0/10
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 1,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/10
Csupaszolási hossz
névleges 12 mm
Ajánlott érvéghüvely H1,5/16 R
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete
Típus finom huzalozás
névleges 2,5 mm²
érvéghüvely
Csupaszolási hossz
névleges 10 mm
Ajánlott érvéghüvely H2,5/10
Hivatkozási szöveg Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

CSA névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) 20 A
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) icon
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) 300 V
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) 20 A
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága
Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, UL tanúsítvány, tartósság
Kiértékelés átadva
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,14 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,14 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/19
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/19
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 0,5 mm²
Kiértékelés átadva
Követelmény 0,4 kg
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete tömör, 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 1,5 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat
Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz
Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 24/19
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete sodrott 0,25 mm²
Vezető típusa és keresztmetszete H05V-K0.5
Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-U1.5
Vezető típusa és keresztmetszete H07V-K1.5
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/1
Vezető típusa és keresztmetszete AWG 16/19
Kiértékelés átadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
  • További változatok külön kérésre
  • A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
  • Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1
  • Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4
  • P a rajzon = osztás
  • A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
  • A tesztpont csak potenciálelvételi pontként használható.
  • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9,1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CURUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Kapcsolódó termékek

Pólusszám:
Szín: narancssárga
Pólusszám: 2
Rendelési szám: 1331960000
Típus: LMFS 5.00/02/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 3
Rendelési szám: 1331970000
Típus: LMFS 5.00/03/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 4
Rendelési szám: 1331980000
Típus: LMFS 5.00/04/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 5
Rendelési szám: 1331990000
Típus: LMFS 5.00/05/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 6
Rendelési szám: 1332010000
Típus: LMFS 5.00/06/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 7
Rendelési szám: 1332020000
Típus: LMFS 5.00/07/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 7, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 8
Rendelési szám: 1332030000
Típus: LMFS 5.00/08/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 9
Rendelési szám: 1332040000
Típus: LMFS 5.00/09/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 10
Rendelési szám: 1332050000
Típus: LMFS 5.00/10/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 10, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 11
Rendelési szám: 1332060000
Típus: LMFS 5.00/11/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 11, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 12
Rendelési szám: 1332070000
Típus: LMFS 5.00/12/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 13
Rendelési szám: 1332080000
Típus: LMFS 5.00/13/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 14
Rendelési szám: 1332090000
Típus: LMFS 5.00/14/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 14, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 15
Rendelési szám: 1332110000
Típus: LMFS 5.00/15/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 15, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 16
Rendelési szám: 1332120000
Típus: LMFS 5.00/16/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 16, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 17
Rendelési szám: 1332130000
Típus: LMFS 5.00/17/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 17, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Szín: narancssárga
Pólusszám: 18
Rendelési szám: 1332140000
Típus: LMFS 5.00/18/90 3.5SN OR BX
Forrasztótüske hossza (l): 3,5 mm
Változat:
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.00 mm, Pólusszám: 18, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ónozott, narancssárga, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm², Doboz
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek