Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LMF 5.00/08/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
Best.-Nr. 1331770000
Art LMF 5.00/08/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118135459
VPE 35 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 19,2 mm
Tiefe (inch) 0,756 inch
Höhe 18,3 mm
Höhe (inch) 0,72 inch
Höhe niedrigstbauend 14,8 mm
Breite 42,7 mm
Breite (inch) 1,681 inch
Nettogewicht 11,53 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie LMF
Leiteranschlusstechnik PUSH IN mit Betätigungselement
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Polzahl 8
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Nein
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe 24 
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen d = 0,8 mm, 0,6 x 0,8 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,1 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge 0,6 x 3,5
Schraubendreherklinge Norm DIN 5264
Abisolierlänge 10 mm
L1 in mm 35 mm
L1 in Zoll 1,378 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher
Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid (PA)
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Beschichtung 4-6 μm SN
Verzinnungsart matt
Schichtaufbau - Lötanschluss 4...6 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 120 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 120 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,12 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,25 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Klemmbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/16 OR
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,5/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 0,75 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/16 W
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H0,75/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/16D R
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,0/10
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 1,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/10
Abisolierlänge
nominal 12 mm
Empfohlene Aderendhülse H1,5/16 R
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
nominal 10 mm
Empfohlene Aderendhülse H2,5/10
Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 120 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1815154
Nennspannung (Use group B / CSA) 300 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 20 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 20 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 349 mm
VPE Breite 140 mm
VPE Höhe 31 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Raster, Zulassungskennzeichnung UL, Lebensdauer
Bewertung vorhanden
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00
Anforderung 0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung 0,3 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 mm²
Bewertung bestanden
Anforderung 0,4 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden
Pull-Out Test
Norm DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00
Anforderung ≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 24/19
Bewertung bestanden
Anforderung ≥20 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt H05V-K0.5
Bewertung bestanden
Anforderung ≥40 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-U1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt H07V-K1.5
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/1
Leitertyp und Leiterquerschnitt AWG 16/19
Bewertung bestanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Polzahl:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331700000
Polzahl: 2
Art: LMF 5.00/02/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331710000
Polzahl: 3
Art: LMF 5.00/03/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331720000
Polzahl: 4
Art: LMF 5.00/04/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331730000
Polzahl: 5
Art: LMF 5.00/05/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331740000
Polzahl: 6
Art: LMF 5.00/06/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331750000
Polzahl: 7
Art: LMF 5.00/07/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331780000
Polzahl: 9
Art: LMF 5.00/09/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331790000
Polzahl: 10
Art: LMF 5.00/10/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331800000
Polzahl: 11
Art: LMF 5.00/11/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331810000
Polzahl: 12
Art: LMF 5.00/12/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331820000
Polzahl: 13
Art: LMF 5.00/13/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 13, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331830000
Polzahl: 14
Art: LMF 5.00/14/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 14, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331840000
Polzahl: 15
Art: LMF 5.00/15/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 15, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331850000
Polzahl: 16
Art: LMF 5.00/16/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 16, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331870000
Polzahl: 17
Art: LMF 5.00/17/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 17, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331880000
Polzahl: 18
Art: LMF 5.00/18/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 18, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331890000
Polzahl: 19
Art: LMF 5.00/19/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 19, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331910000
Polzahl: 20
Art: LMF 5.00/20/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 20, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331920000
Polzahl: 21
Art: LMF 5.00/21/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 21, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331930000
Polzahl: 22
Art: LMF 5.00/22/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331940000
Polzahl: 23
Art: LMF 5.00/23/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 23, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1331950000
Polzahl: 24
Art: LMF 5.00/24/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile