Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CC-M 85/54 4X3 AL
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst
Rendelési szám 1327800000
Típus CC-M 85/54 4X3 AL
GTIN (EAN) 4050118132663
Qty. 40 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 0,5 mm
Mélység (coll) 0,02 inch
Magasság 54 mm
Magasság (coll) 2,126 inch
Szélesség 85 mm
Szélesség (coll) 3,346 inch
Nettó tömeg 5,8 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános adatok

Anyag Krómbevonatú alumínium (AL), Eloxált alumínium
Címkemező mérete 83.8 x 52.4 mm
Javasolt iparágak Energetika, Folyamat
Jelölők száma kombinációnként 1 MetalliCard = Készülékjelölők
Jelölők száma kombinációnként
Tápellátás formája MetalliCard
Nyomtatott karakterek nélkül
Nyomtatás típusa üres
Szélesség 85 mm
Szín ezüst
Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...130 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 130 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -55 °C

Készülékjelölők

Furatátmérő 3,3 mm

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9,1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1474080000
Típus: CC-M 85/54 4X3 AL SDR
Változat:
MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst
 
Rendelési szám: 1327820000
Típus: CC-M 85/54 4X3 ST
Változat:
MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst
 
Rendelési szám: 1474090000
Típus: CC-M 85/54 4X3 ST SDR
Változat:
MetalliCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, ezüst
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek