Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Obudowa szyny montażowej pomarańczowy, Zatrzask w stopie do RS 80/90/100, Szerokość: 17.5 mm
Nr zam. 1324460000
Typ RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
Ilość 20 Szt.

Wymiary i ciężary

Głębokość 26,6 mm
Głębokość (cale) 1,047 inch
Wysokość 79,2 mm
Wysokość (cale) 3,118 inch
Szerokość 17,5 mm
Szerokość (cale) 0,689 inch
Masa netto 5,954 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -50 °C ... 100 °C

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał izolacyjny PA 66

Dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Stopień ochrony IP20, IP00
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
możliwość zalewania Nie

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1057530000
Typ: RF 180 BK
Wersja:
Obudowa szyny montażowej czarny, Zatrzask w stopie do RS 80/90/100, Szerokość: 17.5 mm
 
Nr zam.: 1773400000
Typ: RF 180 GR
Wersja:
Obudowa szyny montażowej piaskowy szary, Zatrzask w stopie do RS 80/90/100, Szerokość: 17.5 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne