Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PM 2.7/2.6 MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr. 1323710000
Art PM 2.7/2.6 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118126778
VPE 960 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 2,7 mm
Höhe (inch) 0,106 inch
Breite 2,6 mm
Breite (inch) 0,102 inch
Nettogewicht 0,103 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE
Lieferform MultiCard
Anzahl Markierer pro Verbund 1 MultiCard = Pushermarkierer
Applikation / Hersteller Weidmueller
Aufgedruckte Zeichen neutral
Breite 2,6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Einsatztemperaturbereich -40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Farbe weiß
Halogene Nein
Werkstoff Polyamid 66
empfohlene Industrien Gerätehersteller
kompatibler Drucker 2715590000
2438520000
2438510000

Verbindermarkierer

Raster in mm (P) 3,5 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1435010000
Art: PM 2.7/2.6 MC NE GE
Ausfuehrung:
OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, gelb