Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WF 8/32
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr. 1319060000
Art WF 8/32
GTIN (EAN) 4050118320060
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 70 mm
Tiefe (inch) 2,756 inch
Höhe 67 mm
Höhe (inch) 2,638 inch
Breite 21 mm
Breite (inch) 0,827 inch
Nettogewicht 43,03 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 50 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Spannung mit TW Epoxidharz 2.300 V
Nennstrom 150 A
Strom bei max. Leiter 150 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Stoßspannung mit TW Expoxidharz 12 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4,8 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

2 x Kabelschuh DIN 46 234 2,5...50 mm²
2 x Kabelschuh DIN 46 235 6...35 mm²
Anschlussart Bolzenanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 12 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 6 Nm
Bolzengröße für Flachanschluss M 8
Kabelschuh DIN 46 234 2,5...50 mm²
Kabelschuh DIN 46 235 6...35 mm²
Klemmbereich, max. 50 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Einbolzenklemmen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 32

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1780860000
Art: WF 8
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Bolzenanschluss, PA 66/6
 
Best.-Nr.: 1968960000
Art: WF 8 NFF
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Bolzenanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile