Ex- Universeller Messtrennwandler für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger 4...20 mA ausgangsstromschleifengespeister Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite zur Erfassung, Trennung und Übertragung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen, Potentiometern sowie DC- Stromsignalen und Spannungen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 12,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Widerstand 0...15 kOhm / Potentiometer 1,2...500 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA konfigurierbar +/- 28 V konfigurierbar Ausgang 4...20 mA Stromschleife Bürde < 700 Ohm Genauigkeit <0,1 % v.E Hilfsenergie 11...28 VDC / Stromschleife Verlustleistung ca. 1,5 W Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 4kV Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECExKennzeichnung (Exia)I IIC / I T4 Ex Kenndaten U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypACT20X-HUI-SAO-LP-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Universeller Messtrennwandler für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale,
ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger 4...20 mA- schleifengespeister Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite zur Erfassung,
Trennung und Übertragung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen, Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
und -Spannungen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
Zulassungen
Zulassungen
Zulassungen
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
8965490000
Art:
ACT20X-HUI-SAO-S
Ausfuehrung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: U,I,R,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA/ Relais, 1 Kanal
Ex- Universeller Messtrennwandler für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale, ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger 4...20 mA ausgangsstromschleifengespeister Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite zur Erfassung, Trennung und Übertragung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen, Potentiometern sowie DC- Stromsignalen und Spannungen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar. Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage Abmaße: L/B/H 119,2/ 12,5/ 113,6 Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2 Schutzart: IP 20
Eingang RTD: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Widerstand 0...15 kOhm / Potentiometer 1,2...500 kOhm TC- Typ: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 mA konfigurierbar +/- 28 V konfigurierbar Ausgang 4...20 mA Stromschleife Bürde < 700 Ohm Genauigkeit <0,1 % v.E Hilfsenergie 11...28 VDC / Stromschleife Verlustleistung ca. 1,5 W Umgebungs- temperaturbereich 0 °C...+60 °C
Sichere Trennung EN 50178, 2-Wege-Trennung bis 4kV Arbeitsspannung 300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2 Zulassungen cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECExKennzeichnung (Exia)I IIC / I T4 Ex Kenndaten U0 = 5,88 V DC I0 = 82,3 mA DC P0 = 121 mW TypACT20X-HUI-SAO-LP-S
Ausschreibungstext kurz
Ex- Universeller Messtrennwandler für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Strom-/ Spannungssignale,
ausgangsstromschleifengespeist 1-kanaliger 4...20 mA- schleifengespeister Messtrennwandler in 12,5 mm Baubreite zur Erfassung,
Trennung und Übertragung von RTD- / TC- Sensoren, Widerständen, Potentiometern sowie DC- Stromsignalen
und -Spannungen aus Ex- Zone 0,1,2 in den sicheren Bereich. Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.