Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-4COM-IO-LINK
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Kommunikációs modul, PUSH-IN csatlakozás
Rendelési szám 1315740000
Típus UR20-4COM-IO-LINK
GTIN (EAN) 4050118118728
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 11,5 mm
Szélesség (coll) 0,453 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 87,62 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

IO-Link interfész

Az IO-Link interfészek egyedi csatornadiagnosztikája elérhető Igen
Az IO-Link interfészek kimeneti áramerőssége (A L+) 0,5 A
Az IO-Link interfészek kimeneti áramerőssége (C/Q DO mód) 0,1 A
Az IO-Link interfészek moduldiagnosztikája elérhető Igen
IO-Link interfész csatlakozási típusa IO-Link V1.1.2
IO-Link interfész rövidzárlat elleni védelme Igen
IO-Link interfészek száma

digitális bemenetek

Bemenő feszültség, alacsony <5 V
Bemenő feszültség, magas > 11 V
Digitális bemenetek száma
Egyedi csatorna diagnosztika Igen
Input type 1. típus, az IEC 61131-2 szerint, 3. típus, az IEC 61131-2 szerint
Modul diagnosztika Igen
Rövidzárlatbiztos Igen
Típus 1. és 3,. típus, EN 61131-2

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Csatlakozás módja IO-Link
Galvanikus leválasztás 500 V DC az áramutak között
Interfész u-remote rendszerbusz
Kimenő áram 0.1 A C/Q (DO MODE), 0.5 A L+
Modul típusa Funkciómodul
Osztály A
Rendszerbusz átviteli sebessége, max. 48 Mbit
Szabványos IO-kapcsolat IO-Link V1.1.2
Terepi busz protokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450

Tápellátás

Potenciálbetáplálás 24 V DC +20 %/ -15 %, a rendszerbuszon keresztül
Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ. 8 mA
Áramfelvétel innen: IIN (megfelelő tápellátó szegmens) 25 mA + érzékelőtáplálás

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001604
ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604
ETIM 9.0 EC001604
ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9,1 27-24-26-08
ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08
ECLASS 12.0 27-24-26-08
ECLASS 13.0 27-24-26-08
ECLASS 14.0 27-24-26-08

Tanúsítványok

Jóváhagyások CCCEX CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX IECEXULD KOREANCERT UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197
Tanúsítvány száma (EAC) E223527

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 3040800000
Típus: UR20-1COM-CAN
Változat:
Remote I/O modul, IP20
 
Rendelési szám: 2489840000
Típus: UR20-1COM-CANOPEN
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, CANopen, Kommunikációs modul, PUSH-IN csatlakozás
 
Rendelési szám: 1315570000
Típus: UR20-1CNT-100-1DO
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PUSH-IN csatlakozás, Számláló, Egy csatorna
 
Rendelési szám: 1315590000
Típus: UR20-2CNT-100
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PUSH-IN csatlakozás, Számláló, kettős csatorna
 
Rendelési szám: 1315580000
Típus: UR20-1CNT-500
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PUSH-IN csatlakozás, Számláló, Egy csatorna
 
Rendelési szám: 1508080000
Típus: UR20-2FCNT-100
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Digitális jelek, Bemenet, PUSH-IN csatlakozás, Számláló, kettős csatorna
 
Rendelési szám: 1315750000
Típus: UR20-1COM-232-485-422
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, RS232/RS485/RS422 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
 
Rendelési szám: 2826800000
Típus: UR20-1COM-232-485-422-V2
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, RS232/RS485/RS422 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
 
Rendelési szám: 2007430000
Típus: UR20-1COM-SAI-PRO
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 1 csatornás, IP20-IP67 kommunikáció, PUSH-IN csatlakozás
 
Rendelési szám: 1508090000
Típus: UR20-1SSI
Változat:
Remote I/O modul, IP20, PUSH-IN csatlakozás, Egy csatorna
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek