Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japanese
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-4AI-RTD-DIAG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Hőmérséklet, RTD
Rendelési szám 1315700000
Típus UR20-4AI-RTD-DIAG
GTIN (EAN) 4050118118872
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 11,5 
Szélesség (coll) 0,453 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 91 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

analóg bemenetek

Belső ellenállás, U 1 MΩ
Egyedi csatorna diagnosztika Igen
Felbontás 16 Bit
Hőmérséklet együttható ≤ 50 ppm/K
Modul diagnosztika Igen
Mért hőmérséklet érték, min. -200 °C
Mért hőmérsékleti érték, max. 850 °C
Number of analogue inputs
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Pontosság 0,2% FSR / 0,3% FSR Ni-érzékelőknél / 0,6% FSR Cu10-érzékelőknél
Szenzor csatlakozás 2 vezetékes, 3 vezetékes, 4 vezetékes
Típus Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10, 40Ω, 80Ω, 150Ω, 300Ω, 500Ω,1kΩ, 2kΩ,4kΩ
Átváltási idő állítható, 36…240 ms

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 1,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 1,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 16
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Diagnosztikai adat 20 Byte
Folyamatadatok 8 Byte
Galvanikus leválasztás DC 500 V az áramutak között
Interfész u-remote rendszerbusz
Modul típusa Hőmérsékletmodul
Paraméter adat 32 Byte
Rendszerbusz átviteli sebessége, max. 48 Mbit
Terepi busz protokoll CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Potenciálbetáplálás 24 V DC +20 %/ -15 %, a rendszerbuszon keresztül
Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ. 8 mA
Áramfelvétel innen: IIN (megfelelő tápellátó szegmens) < 20 mA

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9,1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció 4AI-RTD-DIAG 4 csatornás analóg bemeneti modul Automatikus 50-60 Hz-es csillapítás Belső vagy külső hidegpont-kompenzáció lehetséges Valamennyi hagyományos érzékelőhöz (PT, Ni, Cu10) Csatlakozórendszer: PUSH-IN Méretek (MaxSzxMé): 120 mm (karral: 128 mm), 11,5 mm, 76 mm Modul állapota: kijelzés közös üzenettel, illetve LED-del a modul tetején Csatorna állapota: kijelzés közvetlenül az érintkezési pontnál Tömeg: 90.5 g Modul diagnosztika: igen Csatornák diagnosztikája egyenként: igen Pólusfelcserélés elleni védelem: igen Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +60 °C Folyamadat: 8 bájt Paraméteradatok: 32 byte Diagnosztikai adat: 20 byte Galvanikus leválasztás: a mező és a rendszerbusz között Tápfeszültség: 24 V DC +25% / –15% Belső áramfelvétel: 8 mA tápáramfelvétel: 20 mA Hőmérséklet együttható: 50 ppm/ K Pontosság: 0,2% FSR, 0,3% FSR Ni-szenzorokkal, 0,6% FSR Cu10 esetén Átalakítási idő: 36 – 240 ms (állítható) Belső ellenállás I: > 1 MΩ Felbontás: 16 bit Márka: Weidmüller típus: UR20-4AI-RTD-DIAG

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197
Tanúsítvány száma (EAC) E223527

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 2456540000
Típus: UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Hőmérséklet, RTD
 
Rendelési szám: 2555940000
Típus: UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Hőmérséklet, RTD
 
Rendelési szám: 1315710000
Típus: UR20-4AI-TC-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Hőmérséklet, TC
 
Rendelési szám: 2001670000
Típus: UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, 16 Bit
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek