Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
1315680000
Art
UR20-4AO-UI-16
GTIN (EAN)
4050118118803
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
87 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Analoge Ausgänge
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Aktorversorgung
max.
185 mA
nominal
185 mA
min.
0 mA
Ansprechzeit
1 ms / 4 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
4
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Ausgangsstrom gem. Applikation
min.
0 mA
max.
185 mA
nominal
185 mA
Einzelkanaldiagnose
Nein
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Gleichzeitigkeitsfaktor
min.
0 %
max.
100 %
nominal
100 %
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
20 ppm Spannung / 31 ppm Strommessung / °K
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA)
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
220 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Diagnosedaten
1 Bit
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Parameterdaten
12 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
85 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Analoges Ausgangsmodul 4AO-UI-16
4-kanaliges analoges Ausgangsmodul
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 83 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Nein
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 8 Byte
Parameterdaten: 12 Byte
Diagnosedaten: 1 Bit
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 85 mA
Genauigkeit: 0,05 % FSR
Auflösung: 16 Bit
Ansprechzeit: 1 ms für 4 Kanäle
Ausgangsgröße: Spannung oder Strom
Innenwiderstand U: 100 kΩ
Innenwiderstand I: 41,2 Ω
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-UI-16
Best.-Nr.:
2453880000
Art:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
1315730000
Art:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2453870000
Art:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
1510690000
Art:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2705630000
Art:
UR20-2AO-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2566100000
Art:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2566970000
Art:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.
1315680000
Art
UR20-4AO-UI-16
GTIN (EAN)
4050118118803
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
87 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Aktor-Anschluss
2-Leiter (automatische Erkennung), 4-Leiter
Aktorversorgung
max.
185 mA
nominal
185 mA
min.
0 mA
Ansprechzeit
1 ms / 4 Kanäle
Anzahl Analoge Ausgänge
4
Auflösung
16 Bit
Ausgangsgröße
Spannung (0…5V,0…10V, 1…5V, 2…10V, ±10V, ±5V), Strom (0…20mA oder 4…20mA)
Ausgangsstrom gem. Applikation
min.
0 mA
max.
185 mA
nominal
185 mA
Einzelkanaldiagnose
Nein
Fehlerersatzwerte
Ja
Genauigkeit
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Gleichzeitigkeitsfaktor
min.
0 %
max.
100 %
nominal
100 %
Kurzschlussfest
Ja
Lastwiderstand / Strom
< 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
> 1 kΩ (bei > 50 °C Umgebungstemperatur, max. Sensorsummenstrom = 25 mA)
Moduldiagnose
Ja
Monotinität
Ja
Temperaturkoeffizient
20 ppm Spannung / 31 ppm Strommessung / °K
Typ
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0…20 mA oder 4…20 mA)
Wiederholgenauigkeit
< 1 mV eff.
max. Fehler zwischen T min. und T max. in FSR
220 %
Übersprechen zwischen den Kanälen in FSR
0,001 %
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Diagnosedaten
1 Bit
Feldbusprotokoll
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Analoges Ausgangsmodul
Parameterdaten
12 Byte
Prozessdaten
8 Byte
Schnittstelle
u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
85 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Ausschreibungstext lang
Analoges Ausgangsmodul 4AO-UI-16
4-kanaliges analoges Ausgangsmodul
Anschlusstechnik: PUSH-IN
Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm
Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite
Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt
Gewicht: 83 g
Moduldiagnose: Ja
Einzelkanaldiagnose: Nein
Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
Prozessdaten: 8 Byte
Parameterdaten: 12 Byte
Diagnosedaten: 1 Bit
Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus
Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 %
Interne Stromaufnahme: 8 mA
Versorgungsstromaufnahme: 85 mA
Genauigkeit: 0,05 % FSR
Auflösung: 16 Bit
Ansprechzeit: 1 ms für 4 Kanäle
Ausgangsgröße: Spannung oder Strom
Innenwiderstand U: 100 kΩ
Innenwiderstand I: 41,2 Ω
Marke: Weidmüller
Typ: UR20-4AI-UI-16
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr.:
2453880000
Art:
UR20-4AO-UI-16-M
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
1315730000
Art:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2453870000
Art:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 4 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
1510690000
Art:
UR20-4AO-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, Strom/Spannung, 4 Kanal
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2705630000
Art:
UR20-2AO-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2566100000
Art:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
Best.-Nr.:
2566970000
Art:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Ausgang, 2 Kanal, Strom/Spannung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.