Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-8AI-I-PLC-INT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, PLC
Best.-Nr. 1315670000
Art UR20-8AI-I-PLC-INT
GTIN (EAN) 4050118118810
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 85 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Analoge Eingänge

Ansprechzeit < 0.1s
Anzahl Analoge Eingänge
Auflösung 16 Bit
Einzelkanaldiagnose Nein
Genauigkeit 0,1 % FSR
Innenwiderstand I 50 Ω
Kurzschlussfest Ja
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss SPS Übergabeelement
Sensor-Versorgung extern
Typ Stromeingang
Verpolungsschutz Ja
Wandlungszeit 1 ms

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
E/A Steckverbinder 20 poliger Flachbandkabelanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Systemdaten

Diagnosedaten 1 Bit
Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Sondermodul
Parameterdaten 14 Byte
Prozessdaten 16 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit/s

Versorgung

Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) < 20 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Analoges Eingangsmodul 8AI-I-PLC-INT 8-kanaliges analoges Eingangsmodul, positiv schaltend Anschlussmodul für Flachbandkabel/Übergabeelemente Anschlusstechnik: PUSH-IN Maße (HxBxT): 120 mm (mit Rasthebel 128 mm), 11,5 mm, 76 mm Modulstatus: Anzeige über Sammelmeldung, LED an der Moduloberseite Kanalstatus: Signalisierung direkt am Kontaktpunkt Gewicht: 73 g Moduldiagnose: Ja Einzelkanaldiagnose: Nein Verpolungsschutz: Nein Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C Prozessdaten: 16 Byte Parameterdaten: 14 Byte Diagnosedaten: 1 Bit Galvanische Trennung: zwischen Feld- und Systembus Versorgungspannung: 24 V DC +25 %/–15 % Interne Stromaufnahme: 8 mA Versorgungsstromaufnahme: 20 mA Genauigkeit: 0,1 % FSR Wandlungszeit: 1 ms Innenwiderstand I: ca. 50 Ω Auflösung: 16 Bit Marke: Weidmüller Typ: UR20-8AI-I-PLC-INT

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1315620000
Art: UR20-4AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1315690000
Art: UR20-4AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1506920000
Art: UR20-4AI-UI-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1506910000
Art: UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1394390000
Art: UR20-4AI-UI-12
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 12 Bit
 
Best.-Nr.: 2705620000
Art: UR20-2AI-UI-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2566090000
Art: UR20-2AI-UI-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 2 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2617520000
Art: UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, HART®
 
Best.-Nr.: 2828350000
Art: UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, HART®
 
Best.-Nr.: 1993880000
Art: UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2544660000
Art: UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 2566960000
Art: UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung, 16 Bit
 
Best.-Nr.: 1315650000
Art: UR20-8AI-I-16-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr.: 1315720000
Art: UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile