Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
UR20-8AI-I-16-HD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Bemenet, 8 csatornás
Rendelési szám 1315650000
Típus UR20-8AI-I-16-HD
GTIN (EAN) 4050118118834
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 76 mm
Mélység (coll) 2,992 inch
Magasság 120 mm
Magasság (coll) 4,724 inch
Szélesség 11,5 mm
Szélesség (coll) 0,453 inch
Rögzítési méret - magasság 128 mm
Nettó tömeg 74 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C ... +85 °C
Üzemi hőmérséklet -20 °C ... +60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

analóg bemenetek

Belső ellenállás I 50 Ω
Egyedi csatorna diagnosztika Nem
Felbontás 16 Bit
Input value Áram (0…20 mA, 4…20 mA)
Modul diagnosztika Igen
Number of analogue inputs
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Pontosság 0,1 % FSR
Rövidzárlatbiztos Igen
Szenzor csatlakozás 2 vezetékes, 3 vezetékes, 3 vezetékes + FE
Szenzor tápellátás Igen
Átváltási idő 1 ms

Csatlakozási adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 0,35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) AWG 22
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 0,35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) AWG 22
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 0,14 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) AWG 26

Rendszer adatok

Folyamatadatok 16 Byte
Galvanikus leválasztás 500 V DC az áramutak között
Interfész u-remote rendszerbusz
Modul típusa Analóg bemeneti modul
Rendszerbusz átviteli sebessége, max. 48 Mbit
Terepi busz protokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem Igen
Potenciálbetáplálás 24 V DC +20 %/ -15 %, a rendszerbuszon keresztül
Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ. 8 mA
Áramfelvétel innen: IIN (megfelelő tápellátó szegmens) 20 mA + terhelés

Általános adatok

Levegő páratartalma (szállítás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (tárolás) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegő páratartalma (üzemeltetés) 10% - 95%, páralecsapódás nélkül, DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (szállítás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (tárolás) 1013 hPa (0 m magasság) 700 hPa-ig (3000 m magasság) DIN EN 61131-2 szerint
Levegőnyomás (üzemeltetés) ≥ 795 hPa (magasság ≤ 2000 m) DIN EN 61131-2 szerint
Rezgésálló 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm-es amplitúdó IEC 60068-2-6 szerint, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g gyorsulás IEC 60068-2-6 szerint
Szennyezés súlyossága 2
Sín TS 35
Túlfeszültség kategória II
UL 94 éghetőségi osztály V-0
Vizsgálati feszültség 500 V
Ütés 15 g 11 ms-ig, félszinuszos hullám, IEC 60068-2-27 szerint

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Note: Please order connector (1469340000) separately

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9,1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E141197
Tanúsítvány száma (EAC) E223527

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1315620000
Típus: UR20-4AI-UI-16
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 1315690000
Típus: UR20-4AI-UI-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 1506920000
Típus: UR20-4AI-UI-16-HD
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 1506910000
Típus: UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 1394390000
Típus: UR20-4AI-UI-12
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 12 Bit
 
Rendelési szám: 2705620000
Típus: UR20-2AI-UI-16
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 2-channel, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 2566090000
Típus: UR20-2AI-UI-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 2-channel, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 2617520000
Típus: UR20-4AI-I-HART-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Bemenet, 4 csatornás, HART®
 
Rendelési szám: 2828350000
Típus: UR20-4AI-I-HART-ISO-16
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, HART®
 
Rendelési szám: 1993880000
Típus: UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 2544660000
Típus: UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 2566960000
Típus: UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG
Változat:
Remote I/O modul, IP20, 4 csatornás, Analóg jelek, Bemenet, Áram/feszültség, 16 Bit
 
Rendelési szám: 1315720000
Típus: UR20-8AI-I-16-DIAG-HD
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Bemenet, 8 csatornás
 
Rendelési szám: 1315670000
Típus: UR20-8AI-I-PLC-INT
Változat:
Remote I/O modul, IP20, Analóg jelek, Bemenet, PLC
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek