Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
N. d’ordine
1312690100
Tipo
IE-C5IT4UG0100B2EB2E-X
GTIN (EAN)
4050118116465
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
10 m
Lunghezza (pollici)
393,701 inch
Peso netto
711 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-3-117 var. 14
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 21161
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-3-117 var. 14
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690010
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690015
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690020
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0020B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690030
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690050
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0050B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690070
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0070B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690010
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690015
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690020
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0020B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690030
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690050
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0050B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
N. d’ordine:
1312690070
Connettore a destra:
RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione
Tipo:
IE-C5IT4UG0070B2EB2E-X
Versione:
Cavo resistente alla torsione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.