Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Best.-Nr. 1312690010
Art IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
GTIN (EAN) 4050118116489
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 1 m
Länge (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 175 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Verlegetemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 21161
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Aufbau UL-Style 21161
Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 4,8 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 700 Veff, 50 Hz, 1 min

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 4,5 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Gesamtschirm Plastikfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen 19 
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 02YS C11Y 1X4X0.75/1.5-100 LI VZN FRNC GN
Querschnitt 4*AWG 22/19 - 0,38 mm²
Schirmung S/UTP
Stärke Aderisolation 0,38 mm
Stärke Mantelmaterial 1 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PUR
Überdeckung Schirmgeflecht 90 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
Torsionsfestigkeit 180 °/m
Torsionszyklen 1 Mio
UV-beständig Ja
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer Nein

Stecker links

Stecker links RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, PushPull V14 umspritzt, Stecker, Zinkdruckguss, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP67, male contact, straight, PushPull V14 moulded, plug, Zinc diecast, shielded

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Länge: 1,5 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690015
Art: IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690020
Art: IE-C5IT4UG0020B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690030
Art: IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690050
Art: IE-C5IT4UG0050B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Länge: 7 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690070
Art: IE-C5IT4UG0070B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1312690100
Art: IE-C5IT4UG0100B2EB2E-X
Ausfuehrung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m