Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
Código 1312160050
Tipo IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
GTIN (EAN) 4050118114799
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Longitud 5 m
Longitud (pulgadas) 196,85 inch
Peso neto 199 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20 °C...60 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Temperatura de colocación 0 °C...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normas generales

Conector norma IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N.º de certificado (cULus) E316369

Normas

Conector norma IEC 60603-7-51

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C 1 A
PoE / PoE+ conforme a IEEE 802.3af

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
Clavija de conexión izquierda RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Conector derecho

Clavija de conexión derecha RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Montaje del cable

Aislamiento PE
Apantallamiento S/FTP
Apantallamiento par de conductores Lámina de aluminio
Apantallamiento total Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento amarillo
Cordones flexibles
Disposición de los conductores par trenzado
Diámetro de la funda, max. 5,9 mm
Diámetro de la funda, min. 5,5 mm
Diámetro del aislante 1,04 mm
Material del revestimiento Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Número de conductores
Recubrimiento trenzado de apantallamiento 60 %
Sección 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón

Propiedades eléctricas cable

Atenuación del acoplamiento hasta 1000 MHz 80 dB
Capacidad a 1 kHz 46 nF/km
Categoría <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Clase de separación según EN 50174-2 d
Diferencia de resistencias 5 %
Impedancia característica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistencia al acoplamiento a 10 MHz / m 5 mΩ
Sesgo de retardo 2,5 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado 2.5 kV / DC durante 2 segundos
Tensión de servicio 50 V DC
Tensión de servicio (clasificación UL) 30 V AC / 42.4 V DC
Velocidad de transmisión 10 Gbit/s

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color gris, amarillo
Halógenos libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único 4 x diámetro del cable
Retardo de llama Según la norma IEC 60332-2-2, Según IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Homologaciones

Homologaciones CCLINK CE CULUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E316369

Productos relacionados

Longitud:
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160003
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 0,3 m
Tipo: IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160004
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 0,4 m
Tipo: IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.4 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160005
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 0,5 m
Tipo: IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160010
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 1 m
Tipo: IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
 
Conector, izquierda:
Código: 1312160015
Conector, derecha:
Longitud:
Tipo: IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160020
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 2 m
Tipo: IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160030
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 3 m
Tipo: IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160040
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 4 m
Tipo: IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160060
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 6 m
Tipo: IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160070
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 7 m
Tipo: IE-C6FP8LD0070X40X40-Y
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160100
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 10 m
Tipo: IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160150
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 15 m
Tipo: IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160200
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 20 m
Tipo: IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
 
Conector, izquierda: RJ45 IP20
Código: 1312160300
Conector, derecha: RJ45 IP20
Longitud: 30 m
Tipo: IE-C6FP8LD0300X40X40-Y
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto