Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Set di cavi PROFINET
Set di cavi Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cavi patch
Sensore -Attuatore-Cavi
CANopen/ DeviceNet cord sets
Set di cavi per ferrovia
Cavi di alimentazione
Set di cavi PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accessori
Cavi patch Cabinet Line
Cavi patch strumenti smart
Cavo patch Cat.6 LSZH grigio
Cavo Patch Cat. 6 LSZH arancione
Cavo patch Cat.6 LSZH nero
Cavo patch Cat.6 LSZH blu
Cavo patch Cat.6 LSZH verde
Cavo patch Cat.6 LSZH magenta
Cavo Patch cat. 6 LSZH viola
Cavo patch Cat.6 LSZH diritto rosso
Cavo patch Cat.6 LSZH giallo
Cavo patch Cat.6 LSZH crossover grigio
Cavo di sistema Cat.6 PUR IP20-IP20 con rivestimento ad estrusione
Cavo patch Cat.6 PVC verde
Cavo patch Cat.5 PUR verde
Cavo di sistema Cat.6 PUR IP20-IP20
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
N. d’ordine
1312160030
Tipo
IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
GTIN (EAN)
4050118114751
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
3 m
Lunghezza (pollici)
118,11 inch
Peso netto
127 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Temperatura di posa
0 °C...50 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Norme
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Proprietà elettriche
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Standard generali
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N° Certificato (cULus)
E316369
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
46 nF/km
Categoria
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Classe di isolamento a norma EN 50174-2
d
Distorsione di propagazione
2,5 ns/100m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/ m
5 mΩ
Resistenza differenziale
5 %
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz
80 dB
Tensione d'esercizio
50 V DC
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2,5 kA / DC per 2 sec
Velocità di trasmissione
10 Gbit/s
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Colori
grigio, giallo
Raggio di curvatura min., una sola volta
4 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma
Conforme alla norma IEC 60332-2-2, A norma IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
giallo
Copertura calza di schermatura
60 %
Diametro guaina, max.
5,9 mm
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro isolamento
1,04 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale rivestimento
LSZH
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm²
Trefoli
7
quantità di fili
8
Download
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Mostra tutto
0,3 m
0,4 m
0,5 m
1 m
2 m
4 m
5 m
6 m
7 m
10 m
15 m
20 m
30 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,3 m
N. d’ordine:
1312160003
Tipo:
IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,4 m
N. d’ordine:
1312160004
Tipo:
IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,5 m
N. d’ordine:
1312160005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1312160010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
Connettore a sinistra:
Connettore a destra:
Lunghezza:
N. d’ordine:
1312160015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2 m
N. d’ordine:
1312160020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
4 m
N. d’ordine:
1312160040
Tipo:
IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1312160050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
6 m
N. d’ordine:
1312160060
Tipo:
IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
7 m
N. d’ordine:
1312160070
Tipo:
IE-C6FP8LD0070X40X40-Y
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1312160100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1312160150
Tipo:
IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1312160200
Tipo:
IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
30 m
N. d’ordine:
1312160300
Tipo:
IE-C6FP8LD0300X40X40-Y
Versione
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
N. d’ordine
1312160030
Tipo
IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
GTIN (EAN)
4050118114751
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
3 m
Lunghezza (pollici)
118,11 inch
Peso netto
127 g
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Temperatura di posa
0 °C...50 °C
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Corrente di carico a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
secondo IEEE 802.3at
Connettori a norma
IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N° Certificato (cULus)
E316369
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Capacità a 1 kHz
46 nF/km
Categoria
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Classe di isolamento a norma EN 50174-2
d
Distorsione di propagazione
2,5 ns/100m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/ m
5 mΩ
Resistenza differenziale
5 %
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz
80 dB
Tensione d'esercizio
50 V DC
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2,5 kA / DC per 2 sec
Velocità di trasmissione
10 Gbit/s
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Colori
grigio, giallo
Raggio di curvatura min., una sola volta
4 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma
Conforme alla norma IEC 60332-2-2, A norma IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Colore della guaina
giallo
Copertura calza di schermatura
60 %
Diametro guaina, max.
5,9 mm
Diametro guaina, min.
5,5 mm
Diametro isolamento
1,04 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Isolamento
PE
Materiale rivestimento
LSZH
Schermatura
S/FTP
Schermatura coppia di fili
Aluminium foil
Schermatura totale
Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione
4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm²
Trefoli
7
quantità di fili
8
Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notifica modifica prodotto
Documentazione utente
Cataloghi
Catalogues in PDF-format
Brochure
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E316369
Mostra tutto
0,3 m
0,4 m
0,5 m
1 m
2 m
4 m
5 m
6 m
7 m
10 m
15 m
20 m
30 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,3 m
N. d’ordine:
1312160003
Tipo:
IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,4 m
N. d’ordine:
1312160004
Tipo:
IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.4 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
0,5 m
N. d’ordine:
1312160005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
1 m
N. d’ordine:
1312160010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
Connettore a sinistra:
Connettore a destra:
Lunghezza:
N. d’ordine:
1312160015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
2 m
N. d’ordine:
1312160020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
4 m
N. d’ordine:
1312160040
Tipo:
IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
5 m
N. d’ordine:
1312160050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
6 m
N. d’ordine:
1312160060
Tipo:
IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 6 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
7 m
N. d’ordine:
1312160070
Tipo:
IE-C6FP8LD0070X40X40-Y
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
10 m
N. d’ordine:
1312160100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
15 m
N. d’ordine:
1312160150
Tipo:
IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
20 m
N. d’ordine:
1312160200
Tipo:
IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Versione:
Cavo Patch Crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
Connettore a sinistra:
RJ45 IP20
Connettore a destra:
RJ45 IP20
Lunghezza:
30 m
N. d’ordine:
1312160300
Tipo:
IE-C6FP8LD0300X40X40-Y
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.