Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS 16IO 2W L H Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
Best.-Nr. 1311800000
Art RS 16IO 2W L H Z
GTIN (EAN) 4050118114232
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 72 mm
Tiefe (inch) 2,835 inch
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 87 mm
Breite (inch) 3,425 inch
Nettogewicht 186 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal grün
Trennung je Kanal Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Sicherung durch Kanal Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status gelb
Spannungsversorgungssicherung 3,15 A
Massepolarität positiv oder negativ wählbar über Steckbrücke

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 20-poliger Stecker
Verdrahtungssytem 2-Draht

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 24 V DC ± 10%
Maximalstrom pro Kanal 1 A
Betriebsstrom Gesamt 2 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Abisolierlänge 6 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 9445530000
Art: RS 8IO 2W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445630000
Art: RS 12IO 2W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445700000
Art: RS 16IO 1W H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311750000
Art: RS 16IO 1W H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445710000
Art: RS 16IO 1W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311770000
Art: RS 16IO 1W L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445810000
Art: RS 16IO 1W I-L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311780000
Art: RS 16IO 1W I-L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445720000
Art: RS 16IO 2W H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311790000
Art: RS 16IO 2W H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445730000
Art: RS 16IO 2W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311810000
Art: RS 16IO 2W I H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311820000
Art: RS 16IO 2W I H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1311830000
Art: RS 16IO 2W I-L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445820000
Art: RS 16IO 2W F H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311840000
Art: RS 16IO 2W F H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1311850000
Art: RS 16IO 2W F-L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 1311870000
Art: RS 16IO 2W F-L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445760000
Art: RS 16IO 3W H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311880000
Art: RS 16IO 3W H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445770000
Art: RS 16IO 3W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1311890000
Art: RS 16IO 3W L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9447770000
Art: RS16ES-T-L H/Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445900000
Art: RS 32IO 1W H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445910000
Art: RS 32IO 1W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9447910000
Art: RS 32IO 1W L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 1-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445870000
Art: RS 32IO 1W I-L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445930000
Art: RS 32IO 2W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9447930000
Art: RS 32IO 2W L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9445950000
Art: RS 32IO 2W I-L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445980000
Art: RS 32IO 2W F H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445960000
Art: RS 32IO 3W H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445970000
Art: RS 32IO 3W L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9447970000
Art: RS 32IO 3W L H Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, LED, 3-Draht, Zugfederanschluss
 
Best.-Nr.: 9441500000
Art: RS 16IO 1W R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441860000
Art: RS 16IO 1W I R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441700000
Art: RS 16IO 2W R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441560000
Art: RS 16IO 2W F R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441600000
Art: RS 16IO 3W I R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 3-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441510000
Art: RS 32IO 1W R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441870000
Art: RS 32IO 1W I R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, 1-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441710000
Art: RS 32IO 2W R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9441570000
Art: RS 32IO 2W F R S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 9445750000
Art: RS 16IO 2W I-L H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss
 
Best.-Nr.: 1431700000
Art: RS 16IO 2W I-L 2H S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, Trenner, LED, 2-Draht, Schraubanschluss