Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M lichtgrau, Basiselement, Aussparung im Rastfußbereich für BUS-Kontakt, Breite: 12.5 mm
Best.-Nr.
1310520000
Art
CH20M12 B BUS LGY/BK 2018
GTIN (EAN)
4050118112597
VPE
14 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
107,4 mm
Tiefe (inch)
4,228 inch
Höhe
109,2 mm
Höhe (inch)
4,299 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Nettogewicht
30,786 g
Temperaturen
Einsatztemperaturbereich
-40 °C...120 °C
Feuchtigkeit
5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe
I
Kriechstromfestigkeit (CTI)
600 ≤ CTI
Allgemeine Daten
Farbe
lichtgrau
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 7035
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene
TS 35
Vergießbarkeit
Nein
Baugruppeneigenschaften
Anzahl Steckplätze für Buchsenstecker der assemblierten Gesamtbaugruppe, max.
6
Leiterplattenanzahl, max.
1
Anzahl Anschlussebenen max.
3
Polzahl, max.
12
Höhe der Komponenten auf der Leiterplatte, max.
6,1 mm
Leiterplattenbestückung
beidseitig
Mechanische Prüfungen
Entsprechend Norm
DIN EN 61373:1999 (Schock und Vibration)
Prüfbedingungen
fünf Gehäuse in Reihe montiert, 100g zusätzliches Gewicht auf der Leiterkarte
Geprüfte Achsen
X, Y, Z
Schockprüfung
Allgemeine Testhinweise
Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
Prüfkategorie
1
Schockanzahl pro Achse
3 in positiver und negativer Richtung
Schockdauer
30 ms
Beschleunigung horizontal
30 m/s²
Beschleunigung vertikal
30 m/s²
Beschleunigung längsgerichtet
50 m/s²
Vibrationsprüfung
Prüfkategorie
1B
Effektive Beschleunigung
7,9 m/s²
Prüfdauer
5 Stunden pro Achse
Thermische Prüfungen
Thermische Prüfungen
Allgemeine Testhinweise
Alle thermischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
Prüfbedingungen
sieben Gehäuse in Reihe montiert - kein Abstand
Prüfachsen
horizontal
Umgebungstemperatur
80 °C
Max. Verlustleistung
0,8 W
Umgebungstemperatur
60 °C
Max. Verlustleistung
1,35 W
Umgebungstemperatur
40 °C
Max. Verlustleistung
1,9 W
Umgebungstemperatur
20 °C
Max. Verlustleistung
2,65 W
Bauteileigenschaften
Anzahl Anschlussebenen max.
3
Aussparung im Rastfußbereich als Vorbereitung für
BUS-Kontakt, Kontakt nicht inbegriffen!
Farbe Rastfuß
schwarz
Bauform - IN-Anforderungen
Leiterplattenstärke
1,6 mm
Toleranz der Leiterplattenkontur
±0,1 mm
Toleranz der Leiterplattenstärke
±0,15 mm
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Alternative Farben
Mehr auf Anfrage
Bearbeitungsmöglichkeiten
Laserbearbeitung
Kundenspezifische Beschriftung möglich
Ja
Kundenspezifischer Bestellprozess
Siehe Anleitung unter "Downloads"
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.
fünf Gehäuse in Reihe montiert, 100g zusätzliches Gewicht auf der Leiterkarte
Geprüfte Achsen
X, Y, Z
Schockprüfung
Allgemeine Testhinweise
Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
Alle thermischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.