Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RS 4AIO I-M-DP SD Z
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze sprężynowe
Nr zam. 1308240000
Typ RS 4AIO I-M-DP SD Z
GTIN (EAN) 4050118110616
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 109 mm
Wysokość (cale) 4,291 inch
Szerokość 73 mm
Szerokość (cale) 2,874 inch
Masa netto 184,8 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -20...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Dane znamionowe UL

Prąd znamionowy IN 0,5 A
Temperatura pracy UL, maks. 25 °C
Temperatura pracy UL, min. 0 °C
Napięcie znamionowe UN ≤ 25 V AC 50 V DC
Napięcie znamionowe DC UN (zasilanie) 24 V
Prąd znamionowy (zasilanie) 3 A
Prąd znamionowy bezpiecznika (zasilanie) 3,15 A

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na kanał Nie
separacja na kanał Tak
punkt pomiaru napięcia Tak
punkty kontrolne pomiaru prądu Tak
rodzaj punktu kontrolnego Średnica 4 mm
status LED napięcia zasilania Nie
bezpiecznik zasilania 3,15 A
biegunowość masy dodatnie lub ujemne, wybór przez mostek wtykowy

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652
liczba biegunów (strona sterownika) Wtyczka 15-biegunowa
przyłącze (strona obiektu) LMNZF 5.08mm
system oprzewodowania 2-drutowe
zasilanie złącza LMNZF 5.08mm
złącze przewodu ochronnego Wykładzina ekranowa w złączach wtykowych SUB-D

dane znamionowe

napięcie robocze ≤ 25 V AC / 50 V DC
maks. prąd dla masy 3,15 A
prąd maksymalny na kanał 0,5 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe <50 V AC
kategoria przepięcia III
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 0,8 kV
Napięcie probiercze izolacji AC 0,35 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 12
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 26
długość zdejmowanej izolacji 6 mm
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
obszar zacisku, maks. 2,5 mm²
obszar zacisku, min. 0,13 mm²
rodzaj połączenia złącze sprężynowe
stały, maks. H05(07) V-U 6 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia złącze sprężynowe
obszar zaciskowy, min. 0,13 mm²
obszar zaciskowy, maks. 2,5 mm²
sztywny, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
sztywny, maks. H05(07) V-U 6 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG AWG 26
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG AWG 12
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
długość zdejmowanej izolacji 6 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 9448000000
Typ: RS 4AIO DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 1308230000
Typ: RS 4AIO DP SD Z
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 9448100000
Typ: RS 4AIO I-M-DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, Odłącznik, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 9448010000
Typ: RS 8AIO DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 1308250000
Typ: RS 8AIO DP SD Z
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 9448110000
Typ: RS 8AIO I-M-DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, Odłącznik, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 9449110000
Typ: RS 8AIO I-M-DP SD Z
Wersja:
Interfejs, RS, Odłącznik, 2-drutowe, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 9448030000
Typ: RS 8AI PREM/APR SD S
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 9448020000
Typ: RS 16AIO DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 1308270000
Typ: RS 16AIO DP SD Z
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze sprężynowe
 
Nr zam.: 9448120000
Typ: RS 16AIO I-M-DP SD S
Wersja:
Interfejs, RS, Odłącznik, 2-drutowe, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 1308280000
Typ: RS 16AIO I-M-DP SD Z
Wersja:
Interfejs, RS, 2-drutowe, złącze sprężynowe