Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Confezionamento personalizzato
rame
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET Cat.5 PUR
B2EB2E
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
N. d’ordine
1307610150
Tipo
IE-C5DD4UG0150B2EB2E-X
GTIN (EAN)
4050118168358
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
15 m
Lunghezza (pollici)
590,551 inch
Peso netto
982 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
52 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
4 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
3,9 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo con rivestimento ad estrusione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
N. d’ordine
1307610150
Tipo
IE-C5DD4UG0150B2EB2E-X
GTIN (EAN)
4050118168358
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
15 m
Lunghezza (pollici)
590,551 inch
Peso netto
982 g
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Capacità a 1 kHz
52 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,3 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
4 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14 modellato, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro isolamento
1,5 mm
Diametro rivestimento interno
3,9 mm
Disposizione dei fili
Quad
Isolamento
PE
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco, giallo, blu, arancione
Sezione
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Spessore calza di schermatura
0,13 mm
Spessore isolamento fili
0,38 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,9 mm
Trefoli
7
quantità di fili
4
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.