Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DD4UG0030B2EB2E-X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Best.-Nr. 1307610030
Art IE-C5DD4UG0030B2EB2E-X
GTIN (EAN) 4050118109924
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 3 m
Länge (inch) 118,11 inch
Nettogewicht 304 g

Temperaturen

Lagertemperatur -50 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -20 °C...60 °C

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14

Kabelspezifische Standards

Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-117 Var. 14

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit 180 m/min
Kapazität bei 1 kHz 52 nF/km
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied 40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz 3 %

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser 6,7 mm
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Aderisolation 0,38 mm
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PUR
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Beschleunigung 4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt 7,5 *Durchmesser
Biegeradius, min., einmalig 5 *Durchmesser
Biegezyklen 3 Mio
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit 180 m/min
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
Ziehkraft ≤ 150 N
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer Nein

Stecker links

Stecker links RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, PushPull V14 umspritzt, Stecker, Zinkdruckguss, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP67, male contact, straight, PushPull V14 moulded, plug, Zinc diecast, shielded

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1307610010
Art: IE-C5DD4UG0010B2EB2E-X
Länge: 1 m
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1307610020
Art: IE-C5DD4UG0020B2EB2E-X
Länge: 2 m
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1307610050
Art: IE-C5DD4UG0050B2EB2E-X
Länge: 5 m
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Stecker links: RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall
Best.-Nr.: 1307610100
Art: IE-C5DD4UG0100B2EB2E-X
Länge: 10 m
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m